(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート JDMW

カッタ用インサート JDMW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
755円 ~ 1,046円
税込価格
831円 ~ 1,151円

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート JDMW。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 被削材:
    耐熱合金、チタン合金
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • Re(mm):
    2
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    S
  • 材種:
    コーティング
  • ブレーカ記号:
    FT

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

カッタ用インサート JDMW 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

カッタ用インサート JDMW 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1) 上表の切削条件を目安に、状況に応じて条件を調整し、ご使用ください。
注2) 加工中のびびり振動による悪影響を最小限とするために、超硬シャンクのご使用を推奨します。

適用被削材

カッタ用インサート JDMW 適用被削材

選定サポート情報

選定計算式

  • 工具回転速度(min-1)=(1,000×切削速度)÷(3.14×工具の切れ刃径)
  • 機械のテーブル送り(mm/min)=1刃当たりの送り×工具の刃数×工具回転速度

型番リスト

型番
呼び記号
材種記号
IC(mm)
S(mm)
BS(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JDMW09T320ZDSR-FT
MP9120
9.525
3.97
1.8

10個

755( 831円 )

4日目

JDMW09T320ZDSR-FT
MP9130
9.525
3.97
1.8

10個

755( 831円 )

4日目

JDMW120420ZDSR-FT
MP9120
12
4.76
2.5

10個

917( 1,009円 )

4日目

JDMW120420ZDSR-FT
MP9130
12
4.76
2.5

10個

917( 1,009円 )

3日目

JDMW140520ZDSR-FT
MP9120
14
5.56
2.8

10個

1,046( 1,151円 )

4日目

JDMW140520ZDSR-FT
MP9130
14
5.56
2.8

10個

1,046( 1,151円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート JDMW。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート JDMWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました