(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSX445L08004CA
WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ セッサクコウグ

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ WSX445L08004CA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,980円
税込単価
45,078円

【特長】・ダブルZインサートにより切削音が静か、優れた切りくず排出・独自設計の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

WSX445L08004CA 解除

Loading...

WSX445L08004CA の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ
WSX445

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 製品仕様1

円錐着座面がボディ損傷を防止
飛散防止(A・F・I)機構とともに円錐型をした着座はインサートの着座面積を確保しつつ、万が一の突発欠損時でも着座損傷やボディへの擦過損傷を抑制します。
また極厚インサートとの組み合わせにより剛性も確保され、シートが無くても安心してご使用いただけます。

クーラント穴装備
切りくず排出効果向上や溶着防止効果があります。
一部のカッタボディでは適用していません。内部クーラント使用時には別途セットボルトをお求めください。

びびりにくく切削音が静かな究極のインサート
独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。

WSX445

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 製品仕様2

切れ味◎ 両面仕様◎(4コーナ×2)
*インサート装着時のすくい角

従来ポジ(片面)インサート

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 製品仕様3

切れ味◎ 片面仕様△

従来ネガ(両面)インサート

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 製品仕様4

切れ味△ 両面仕様◎

切削抵抗
WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。

[背分力比較]

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 製品仕様5
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DC=125mm
切削速度:200m/min
送り量:0.2mm/t.
切込み量:ap=4.0mm
ae=100mm
加工形態:乾式切削、単刃切削
WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 製品仕様6

<背分力>
正面フライスの主軸方向に働く力。
加工物や工具のたわみを起こす原因となるので、
これが大きいと寸法精度やびびりに影響を与える。

切りくず処理効果
切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 製品仕様7

切りくずがつる巻き状になりカッタの外側に排出される。

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 製品仕様8

切りくずはカッタの内側に入り込みトラブルの原因となる。

切りくず形状比較

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 製品仕様9

従来ネガ(両面)インサート
切りくずが未使用コーナに接触しやすい。

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 製品仕様10

WSX445
切りくずがつる巻き状となり未使用コーナに接触しにくい。

外形図

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

■乾式切削条件

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 推奨切削条件表1

■湿式切削条件

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

注1 切削条件は、上表を参考に使用環境に合わせて設定してください。
注2 仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)

選定サポート情報

ブレーカシステム
多様な切削状態に対応できるブレーカシリーズです。

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 選定サポート1

Lブレーカ(切れ味重視)低抵抗タイプ
●難削材の加工●機械やワークの剛性が低い場合
Mブレーカ(第一推奨)オールラウンドタイプ
●汎用切削加工
Rブレーカ(荒切削領域)刃先強化タイプ
●断続切削加工
Hブレーカ(重切削領域)刃先強化タイプ
●強断続切削加工

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 選定サポート2

幅広い被削材をカバーするインサート材種

カッタ用インサート 6NGU 選定サポート1

MP6100/MP7100/MP9100シリーズ

タフ-シグマ テクノロジー
TOUGH-Σ Technology
個々に優れたコーティング・技術の融合化(Σ)により強靭(TOUGH)さを実現します。

カッタ用インサート 6NGU 製品仕様7

Al-Ti-Cr-N系積層コーティングベース層
高Al-(Al,Ti)N
Al含有量を高め、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、切削加工時での耐摩耗性、耐クラック性、耐溶着性が向上しました。
積層構造によりクラック進展を阻止することで耐欠損性が向上しました。
被削材別最適被膜
P/(Al,Cr)N系・・・熱の膨張と収縮に強い
M/TiN系・・・加工硬化層に強い
S/CrN系・・・刃こぼれに強い

鋳鉄加工用CVDコーティングMC5020

MC5020は、鋳鉄フライス加工の第一推奨材種です。
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長寿命を実現します。

超平滑コーティング「ブラック・スーパーイーブンコーティング」 極めて平滑な表面により、溶着チッピングなどの異常損傷を抑制。

カッタ用インサート 6NGU 製品仕様9

【コーティング表面の比較】従来コーティング/ブラック・スーパーイーブンコーティング

サーメット材種 MX3020/MX3030
仕上げ切削領域から軽切削領域加工用材種です。
耐溶着性に優れ、仕上げ面に光沢が必要な加工に適しています。

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 選定サポート3

MX3020
耐摩耗性に優れたサーメット材種で、安定した加工の場合には、寿命延長が可能です。

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 選定サポート4

MX3030
耐欠損性に優れたサーメット材種で、断続切削や一般切削加工に適しています。

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 選定サポート5
<切削条件>
被削材:SS400
カッタ径:DC=125mm
切削速度:200m/min
送り量:0.1mm/t.
切込み量:ap=2.0mm
ae=100mm
加工形態:乾式切削  8枚刃切削  センタカット  切削長8m加工後

対応部品

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプ 選定サポート7

*締付けトルク(N・m):TPS4R=3.5

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
勝手
重量(kg)
加工径 DC(mm)
形式
クーラント穴
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSX445L08004CA

92.9
50
4
L
1.3
80
標準形
1

1個

40,980( 45,078円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルZインサートにより切削音が静か、優れた切りくず排出
・独自設計の両面インサート
・突発欠損・溶着抑制機能
・スムーズな切りくず排出

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

WSX445L08004CAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプの型番WSX445L08004CAのページです。
型番WSX445L08004CAに関する仕様情報を記載しております。

WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ アーバタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WSX445-050A04AR
WSX445-050A05AR
WSX445-063A04AR
WSX445L10005DA
WSX445L12506EA
WSX445L16007FA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
勝手 重量
(kg)
加工径 DC
(mm)
形式 クーラント穴

38,860円

( 42,746円 )
1個 -

4日目

62.9404R0.450多刃形1

45,894円

( 50,483円 )
1個 -

4日目

62.9405R0.450超多刃1

41,808円

( 45,989円 )
1個 -

4日目

75.9404R0.663標準形1

48,960円

( 53,856円 )
1個 -

4日目

112.9505L1.8100標準形2

66,000円

( 72,600円 )
1個 -

4日目

137.9636L3.2125標準形2

85,200円

( 93,720円 )
1個 -

4日目

172.9637L4.9160標準形2

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました