(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WJX14R5003SA42S
WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ フライスヨウコウグ

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ WJX14R5003SA42S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,792円
税込単価
48,171円

【特長】・独自設計両面インサート・スムーズな切りくず排出・断続切削や高切り込み...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WJX14R5003SA42S 解除

Loading...

WJX14R5003SA42S の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

強固な高送り両面インサート式ラジアスカッタでありながら、切削開始時(食い付き)の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切込みでも、安定した静かな加工を実現。

高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具
高能率加工「高送り」と「高切込み」どちらも得意な工具、両面インサートの経済性に加え、多機能性も十分備えた工具、切れ味が良く、切削音も静かで長寿命が望める工具。そんな「高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具」を合言葉にWJXは生まれました。

安心を実現する切れ刃設計

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 製品仕様1

さらい刃:さらい刃により、荒加工領域での良好な仕上げ面を実現します。
直線切れ刃:最大切込み量(APMX)まで直線を確保し、高切込みでも安定した高送り加工を実現します。
副切れ刃:急角度のランピングでも切れ刃が直線のため、安定した切りくずを生成します。

強固なクランプシステム

ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 製品仕様2

ランピング加工に対応した逃げ面形状
独自逃げ面形状は、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合しました。
片面:ポジインサート  ランピング加工  切れ味+両面:ネガインサート  経済性  インサート強度  耐欠損性

さまざまな加工形態に対応
(1)正面削り加工
(2)肩削り加工
(3)溝加工
(4)ランピング加工
(5)ポケット加工
(6)ヘリカル穴あけ加工
WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 製品仕様3

強固なインサート
厚みを増すことでインサートの欠損および本体の破損を防止します。

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 製品仕様4

独自切れ刃稜線により切りくず処理が良好
独自切れ刃稜線は、コンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベアの切りくず詰まりを抑制します。

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 製品仕様5

性能・試験情報

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能・試験情報
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=φ63mm
切削速度:vc=150m/min
送り量:fz=1.5mm/t.
切込み量:ap=1.5mm
切込み幅:ae=31.5mm
加工形態:単刃切削
急激な負荷の切削開始を再現する切削条件

合金鋼SCM440 耐摩耗性比較
MC7020は高速加工時の耐クレータ摩耗に優れます。

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能・試験情報2
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=φ63mm
インサート:JOMU140715ZZER-M
材種:MC7020
切削速度:vc=230m/min
送り量:fz=1.5mm/t.
切込み量:ap=1.5mm
切込み幅:ae=45mm
加工形態:乾式切削、単刃切削

合金鋼SCM440 切削抵抗比較
WJXは低切削抵抗により主軸負荷の低減が可能です。

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=φ63mm
インサート:JOMU140715ZZER-M
材種:VP15TF
切削速度:vc=150m/min
送り量:fz=1.0mm/t.
切込み量:ap=2.0mm
切込み幅:ae=45mm
加工形態:乾式切削、単刃切削

外形図

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 外形図

使用方法・使用事例

WJXの上手な使い方

【高切込み加工について】
WJXの最大切込み量は(APMX)は直線切れ刃部分となる下表になります。
直線切れ刃を採用することで、APMXまでの領域において安定した加工が可能です。
平面加工においては送り速度を下げることでコーナーR部を使用して下表の切込み量まで使用することができます。
送り速度については推奨切削条件をご参照ください。

高送り多機能加工(APMX)低送り平面加工
ap=2.0mmap=3.0mm

【削り残し量について】
CAMプログラムを作成の際は、WEBカタログ掲載のCAD製品データをご利用いただくか下表を参照にラジアスカッタとして定義してください。
近似ラジアスRE、削り残し量K1、食い込み量K2は下表の通りです。

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 使用方法
RE削り残し量
K1
食い込み量
K2
R3.0
(通常)
1.410.00
R3.21.370.00
R4.01.170.10
R5.00.920.39

推奨切削条件

推奨切削条件表

突出し長さ別補正率
推奨切削条件に突出し長さ別補正率を掛けてご使用ください。

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 推奨切削条件表

DCON=取付け部径(シャンク径)

切削速度(乾式切削)

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 切削速度

切込み量と送り量

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 切込み量と送り量

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ
推奨切削条件 MV1020

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 推奨切削条件

ブレーカの使い分け

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ ブレーカの使い分け

形態別加工限界

ランピング加工

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 形態別加工限界

ヘリカル穴あけ加工

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 形態別加工限界2

工具中心軌跡の設定方法
φdc(工具中心軌跡)=φDH(得たい穴径)-DCX(最大切削径)

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 形態別加工限界

DCX=最大切削径、APMX=最大切込み量、DC=切削径、RMPX=最大ランピング角度、DH=得たい穴径、AZ=最大ドリリング深さ

 

切削条件時の注意

切削速度(乾式切削)

注1) 確実な切りくず排出のため、エアブローを推奨します。エアブローで切りくず排出効果が低い場合には湿式切削でご使用ください。
注2) 湿式切削では乾式切削に比べて寿命が低下する場合があります。切削速度については上表に75%を掛けてご使用ください。
注3) 大きなびびり振動が発生した場合は切込み量、1刃当たりの送り量、切削速度の順に下げてご使用ください。
注4) 断続切削時には切削速度表の切削速度に80%、1刃当たりの送り量に80%程度を掛けてご使用ください。

切込み量と送り量

注1) 確実な切りくず排出のため、エアブローを推奨します。エアブローで切りくず排出効果が低い場合には湿式切削でご使用ください。
注2) 大きなびびり振動が発生した場合は切込み量、1刃当たりの送り量、切削速度の順に下げてご使用ください。
注3) 断続切削時には切削速度表の切削速度に80%、上表の1刃当たりの送り量に80%程度を掛けてご使用ください。
注4) apを2mmより大きく設定する場合は、壁際の加工やランピング加工などを避けてご使用ください。

ブレーカの使い分け

注1) 確実な切りくず排出のため、エアブローを推奨します。エアブローで切りくず排出効果が低い場合には湿式切削でご使用ください。
注2) 湿式切削では乾式切削に比べて寿命が低下する場合があります。切削速度については上表に75%を掛けてご使用ください。
注3) 大きなびびり振動が発生した場合は切込み量、1刃当たりの送り量、切削速度の順に下げてご使用ください。
注4) 断続切削時には切削速度表の切削速度に80%、上表の1刃当たりの送り量に80%程度を掛けてご使用ください。
注5) apを2mmより大きく設定する場合は、壁際の加工やランピング加工などを避けてご使用ください。

形態別加工限界

注1) ランピング・ヘリカル加工時は1刃当たりの送り量を下げてご使用ください。
注2) ランピング・ヘリカル加工、特にドリリング加工では連続した長い切りくずが飛び散る場合がありますので、安全には十分ご注意ください。
<ヘリカル加工> ヘリカル加工で平底を得るためには、被削材に形成された「へそ」を最終加工パスで取り除く必要があります。
ヘリカル加工では1周当たりの切込み深さが最大切込み量APMXを超えないようにご注意ください。
<ドリリング加工> ドリリング加工時は軸方向1回転当たりの送り量を0.2mm/rev以下にしてご使用ください。

適用被削材

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 適用被削材

選定サポート情報

WJXシリーズの選択方法

使用する工作機械について
高送り加工で実際に加工できる切削条件は工作機械の剛性や出力に依存します。
推奨切削条件表を参考に切削条件を調整してご利用ください。
シリーズ選択の際は下図をご参考の上、工具突き出し量や主軸出力を考慮してご選択ください

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 選定サポート情報

対応部品

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 対応部品

*締付けトルク(N・m):TS5R=5.0

型番リスト

型番
全長 (L)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WJX14R5003SA42S

250

1個

43,792( 48,171円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自設計両面インサート
・スムーズな切りくず排出
・断続切削や高切り込み加工に最適

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

WJX14R5003SA42Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプの型番WJX14R5003SA42Sのページです。
型番WJX14R5003SA42Sに関する仕様情報を記載しております。

WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WJX14R5003SA42L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長 (L)
(mm)

51,600円

( 56,760円 )
1個 -

4日目

150

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました