(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPX200-032A02A035R10
VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) セッサクコウグ

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) VPX200-032A02A035R10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
73,800円
税込単価
81,180円

【特長】・インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保・耐欠損性に優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

VPX200-032A02A035R10 解除

Loading...

VPX200-032A02A035R10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

About TOUGH

縦置インサートならではのタフな切削を追求。

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 製品仕様
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保します。また、切削加工中の負荷を受ける厚み(S1>S2)が大きくなるため、耐欠損性に優れ、高能率加工でも安心して加工できます。
VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 製品仕様
広い着座面を設けることにより、インサートがより強固にクランプします。切削加工中の振動による、インサートのブレを抑えます。
開発者の声
破壊試験を積み重ね、生み出された耐久性。

耐久性を向上させるため、まずはカッタに負荷をかけて壊すことから開発を始めました。壊れた際の理由を分析し、改良したものをつくっては、また壊す。この作業を納得いくまで積み重ねました。破壊試験を徹底し、耐久性を追求した結果、無人運転や高能率加工に最適なカッタが実現できました。

About MULTI

多機能カッタとしての課題を解決。

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 製品仕様3

開発者の声
試行錯誤のうえ、業界の課題を解決した。

切りくずの排出性や縦刃カッタ本来の切削性能を保ちつつ、ランピング加工に対応する多機能性を実現しているのが、インサートの面と面のバランスです。縦刃カッタの多くは、ランピング加工時に専用のインサートに付け替える必要があります。2種類のインサートを管理する手間を省くことや付け間違いを防ぐためにも、インサートの共通化は重要なポイントと位置付けました。そんなインサートの面の設計にこだわり抜き、試行錯誤を繰返した末、業界内における課題のひとつを解決できたと思います。

さまざまな加工形態に対応。

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 製品仕様4

(1)肩削り加工  (2)ランピング加工  (3)ポケット加工  (4)3次元倣い加工  (5)溝加工  (6)ヘリカル加工  (7)正面削り加工

性能・試験情報

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 性能試験
VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 性能試験2
VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 性能試験3

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

外形図

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

対応部品

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 使用例

*締付けトルク(N・m):TPS27F2=1.0

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削速度

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 推奨切削

切込み量と送り量

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 推奨切削2

ランピング加工、ヘリカル加工条件

ランピング加工

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 推奨切削6

ヘリカル加工

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 推奨切削7

加工条件は下表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用)推奨切削8

*最大ランピング角度で、最大切込み量8mmに達するまでの距離L(=8/tan α)を示しています。

プランジ加工、穴あけ加工条件

加工条件は各右下表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。

プランジ加工

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用)推奨切削9

穴あけ加工

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用)推奨切削9

切削条件時の注意

切削速度/切込み量と送り量

  • 1)加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
  • 2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
    ・工具突出しが長い場合
    ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
    ・ポケット加工時のコーナR部
  • 3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
  • 4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
  • 5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。

ランピング加工、ヘリカル加工

1)上表のランピング角度で延性の高い材料を加工する場合は、切りくずが伸びる可能性があります。

プランジ加工

1)ステップ送りは不要です。

穴あけ加工

1)切りくずが飛散しやすいので、安全には十分ご注意ください。
2)切りくず除去のため、エアブロー(アルミニウム合金加工時はクーラント)を使用しながら加工してください。

適用被削材

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 適用被削材

P:鋼、M:ステンレス鋼、K:鋳鉄、N:非鉄金属、S:難削材

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ap)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
重量(kg)
キー溝幅 KWW
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
取付けボルト座径 DCCB(mm)
有効刃列(列)
ボルト穴径 DAH(mm)
フランジ径 DCSFMS(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPX200-032A02A035R10

32
55
10
35
35
0.22
8.4
1
18
5.6
14
2
9
37

1個

73,800( 81,180円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保
・耐欠損性に優れ、高能率加工でも安心して加工できます
・広い着座面を設けることにより、インサートがより強固にクランプし振動による、インサートのブレを抑えます
・クーラント穴あり

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

VPX200-032A02A035R10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用)の型番VPX200-032A02A035R10のページです。
型番VPX200-032A02A035R10に関する仕様情報を記載しております。

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VPX200-032A03A035R15
VPX200-040A03A042R18
VPX200-040A04A042R24
VPX200-050A04A042R24
VPX200-050A05A042R30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
最大切り込み深さ (Ap)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
重量
(kg)
キー溝幅 KWW インロー高さ CBDP
(mm)
キー溝深さ L8
(mm)
取付けボルト座径 DCCB
(mm)
有効刃列
(列)
ボルト穴径 DAH
(mm)
フランジ径 DCSFMS
(mm)

87,000円

( 95,700円 )
1個 -

4日目

32551535350.28.41185.6143937

97,800円

( 107,580円 )
1個 -

4日目

40601842420.348.42185.6143937

114,000円

( 125,400円 )
1個 -

4日目

40602442420.338.42185.6144937

117,600円

( 129,360円 )
1個 -

4日目

50602442420.5510.42206.31741147

133,800円

( 147,180円 )
1個 -

4日目

50603042420.5410.42206.31751147

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました