(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPX200-032A03AR
VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ フライスヨウコウグ

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ VPX200-032A03AR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,731円
税込単価
43,704円

【特長】・インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保・耐欠損性に優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

VPX200-032A03AR 解除

Loading...

VPX200-032A03AR の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

About TOUGH

縦置インサートならではのタフな切削を追求。

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 製品仕様
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保します。また、切削加工中の負荷を受ける厚み(S1>S2)が大きくなるため、耐欠損性に優れ、高能率加工でも安心して加工できます。
VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 製品仕様
広い着座面を設けることにより、インサートがより強固にクランプします。切削加工中の振動による、インサートのブレを抑えます。
開発者の声
破壊試験を積み重ね、生み出された耐久性。

耐久性を向上させるため、まずはカッタに負荷をかけて壊すことから開発を始めました。壊れた際の理由を分析し、改良したものをつくっては、また壊す。この作業を納得いくまで積み重ねました。破壊試験を徹底し、耐久性を追求した結果、無人運転や高能率加工に最適なカッタが実現できました。

About MULTI

多機能カッタとしての課題を解決。

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 製品仕様3

開発者の声
試行錯誤のうえ、業界の課題を解決した。

切りくずの排出性や縦刃カッタ本来の切削性能を保ちつつ、ランピング加工に対応する多機能性を実現しているのが、インサートの面と面のバランスです。縦刃カッタの多くは、ランピング加工時に専用のインサートに付け替える必要があります。2種類のインサートを管理する手間を省くことや付け間違いを防ぐためにも、インサートの共通化は重要なポイントと位置付けました。そんなインサートの面の設計にこだわり抜き、試行錯誤を繰返した末、業界内における課題のひとつを解決できたと思います。

さまざまな加工形態に対応。

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 製品仕様4

(1)肩削り加工  (2)ランピング加工  (3)ポケット加工  (4)3次元倣い加工  (5)溝加工  (6)ヘリカル加工  (7)正面削り加工

性能・試験情報

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 性能試験
VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 性能試験2
VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 性能試験3

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

外形図

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

取付け寸法一覧表

DC呼び記号DCONCBDPDAHDCCBLCCBDCSFMSKWWL8
32VPX200-032A03AR16189148308.45.6
32VPX200-032A05AR16189148308.45.6
40VPX200-040A04AR161891413378.45.6
40VPX200-040A06AR161891413378.45.6
50VPX200-050A05AR22201117114710.46.3
50VPX200-050A07AR22201117114710.46.3
63VPX200-063A06AR22201117116010.46.3
63VPX200-063A09AR22201117116010.46.3

対応部品

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 使用例2

*締付けトルク(N・m):TPS27F2=1.0

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材切削状態別ブレーカ選択表
VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 推奨切削

乾式切削

切削速度

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 推奨切削2

切込み量と送り量

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 推奨切削3

湿式切削

切削速度

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 推奨切削4

切込み量と送り量

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 推奨切削5

ランピング加工、ヘリカル加工条件

ランピング加工

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 推奨切削6

ヘリカル加工

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 推奨切削7

加工条件は下表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 推奨切削8

*最大ランピング角度で、最大切込み量8mmに達するまでの距離L(=8/tan α)を示しています。

プランジ加工、穴あけ加工条件

加工条件は各右下表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。

プランジ加工

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 推奨切削9

穴あけ加工

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 推奨切削10

切削条件時の注意

乾式切削/湿式切削

  • 1)本切削条件はスタンダードシャンクタイプ(呼び記号末尾S)、アーバタイプにおける目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
  • 2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
    ・工具突出しが長い場合(ロングシャンク、スクリューインタイプを使用など)
    ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
    ・ポケット加工時のコーナR部
  • 3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
  • 4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
  • 5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。

ランピング加工、ヘリカル加工

1)上表のランピング角度で延性の高い材料を加工する場合は、切りくずが伸びる可能性があります。

プランジ加工

1)ステップ送りは不要です。

穴あけ加工

1)切りくずが飛散しやすいので、安全には十分ご注意ください。
2)切りくず除去のため、エアブロー(アルミニウム合金加工時はクーラント)を使用しながら加工してください。

適用被削材

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ 適用被削材

P:鋼、M:ステンレス鋼、K:鋳鉄、N:非鉄金属、S:難削材、H:高硬度鋼

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
重量(kg)
キー溝幅 KWW
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
取付けボルト座径 DCCB(mm)
ボルト穴径 DAH(mm)
フランジ径 DCSFMS(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPX200-032A03AR

32
35
16
3
0.11
8.4
18
5.6
14
9
30

1個

39,731( 43,704円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保
・耐欠損性に優れ、高能率加工でも安心して加工できます
・広い着座面を設けることにより、インサートがより強固にクランプし振動による、インサートのブレを抑えます

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

VPX200-032A03ARで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプの型番VPX200-032A03ARのページです。
型番VPX200-032A03ARに関する仕様情報を記載しております。

VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VPX200-032A05AR
VPX200-040A04AR
VPX200-040A06AR
VPX200-050A05AR
VPX200-050A07AR
VPX200-063A06AR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
重量
(kg)
キー溝幅 KWW インロー高さ CBDP
(mm)
キー溝深さ L8
(mm)
取付けボルト座径 DCCB
(mm)
ボルト穴径 DAH
(mm)
フランジ径 DCSFMS
(mm)

42,478円

( 46,726円 )
1個 -

4日目

32351650.118.4185.614930

44,673円

( 49,140円 )
1個 -

4日目

40401640.238.4185.614937

47,792円

( 52,571円 )
1個 -

4日目

40401660.228.4185.614937

48,198円

( 53,018円 )
1個 -

4日目

50402250.3610.4206.3171147

51,520円

( 56,672円 )
1個 -

3日目

50402270.3610.4206.3171147

59,180円

( 65,098円 )
1個 -

4日目

63402260.6610.4206.3171160

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました