【特長】・インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保・耐欠損性に優れ...
About TOUGH
縦置インサートならではのタフな切削を追求。
耐久性を向上させるため、まずはカッタに負荷をかけて壊すことから開発を始めました。壊れた際の理由を分析し、改良したものをつくっては、また壊す。この作業を納得いくまで積み重ねました。破壊試験を徹底し、耐久性を追求した結果、無人運転や高能率加工に最適なカッタが実現できました。
About MULTI
多機能カッタとしての課題を解決。
開発者の声
試行錯誤のうえ、業界の課題を解決した。
切りくずの排出性や縦刃カッタ本来の切削性能を保ちつつ、ランピング加工に対応する多機能性を実現しているのが、インサートの面と面のバランスです。縦刃カッタの多くは、ランピング加工時に専用のインサートに付け替える必要があります。2種類のインサートを管理する手間を省くことや付け間違いを防ぐためにも、インサートの共通化は重要なポイントと位置付けました。そんなインサートの面の設計にこだわり抜き、試行錯誤を繰返した末、業界内における課題のひとつを解決できたと思います。
さまざまな加工形態に対応。
(1)肩削り加工 (2)ランピング加工 (3)ポケット加工 (4)3次元倣い加工 (5)溝加工 (6)ヘリカル加工 (7)正面削り加工
顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。
対応部品
*締付けトルク(N・m):TPS27F1=1.0、TPS27F2=1.0
乾式切削
切削速度
切込み量と送り量
湿式切削
切削速度
切込み量と送り量
ランピング加工、ヘリカル加工条件
ランピング加工
ヘリカル加工
加工条件は下表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。
*最大ランピング角度で、最大切込み量8mmに達するまでの距離L(=8/tan α)を示しています。
プランジ加工、穴あけ加工条件
加工条件は各右下表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。
プランジ加工
穴あけ加工
乾式切削/湿式切削
ランピング加工、ヘリカル加工
1)上表のランピング角度で延性の高い材料を加工する場合は、切りくずが伸びる可能性があります。
プランジ加工
1)ステップ送りは不要です。
穴あけ加工
1)切りくずが飛散しやすいので、安全には十分ご注意ください。
2)切りくず除去のため、エアブロー(アルミニウム合金加工時はクーラント)を使用しながら加工してください。
P:鋼、M:ステンレス鋼、K:鋳鉄、N:非鉄金属、S:難削材、H:高硬度鋼
Loading...
【特長】
・インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保
・耐欠損性に優れ、高能率加工でも安心して加工できます
・広い着座面を設けることにより、インサートがより強固にクランプし振動による、インサートのブレを抑えます
・クーラント穴あり
VPX200R1602AM0830で型番確定
VPX200 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプの型番VPX200R1602AM0830のページです。
型番VPX200R1602AM0830に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VPX200R1802AM0830 |
VPX200R2002AM1030 |
VPX200R2003AM1030 |
VPX200R2202AM1030 |
VPX200R2203AM1030 |
VPX200R2503AM1235 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | 首下長(ℓ1) (mm) | 重量 (kg) | 取付ネジサイズ CRKS (mm) | フランジ径 DCSFMS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,242円 ( 38,766円 ) | 1個 | - | 4日目 | 18 | 48 | 2 | 30 | 0.04 | M08 | 14.5 | |
35,577円 ( 39,135円 ) | 1個 | - | 4日目 | 20 | 49 | 2 | 30 | 0.06 | M10 | 18.5 | |
38,324円 ( 42,156円 ) | 1個 | - | 4日目 | 20 | 49 | 3 | 30 | 0.06 | M10 | 18.5 | |
38,190円 ( 42,009円 ) | 1個 | - | 3日目 | 22 | 49 | 2 | 30 | 0.06 | M10 | 18.5 | |
40,669円 ( 44,736円 ) | 1個 | - | 4日目 | 22 | 49 | 3 | 30 | 0.06 | M10 | 18.5 | |
41,071円 ( 45,178円 ) | 1個 | - | 4日目 | 25 | 57 | 3 | 35 | 0.11 | M12 | 23.5 |