(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCCCR3212S32
DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプ チョウコウエンドミル

DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプ DCCCR3212S32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
92,948円
税込単価
102,243円

高能率加工の長刃形カッタです。不等ねじれ刃と左ねじれの採用でびびりを防止。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

DCCCR3212S32 解除

Loading...

DCCCR3212S32 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

部品構成と特徴

DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプ 関連画像

インサート:ZCMXタイプ/カッタボティ/クランプねじ/インサート:CCMXタイプ
インサートの間隔を極限まで小さくし、有効刃数を多くしました。

  • 切りくずがかみこまない、十分なボティクリアランス
  • A溝で80°コーナを使用し、B溝で100°コーナを使用することで4コーナ使用可能

外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ロング刃長の使い方について

  • ミーリングチャックからの突出しが長くなりますので、過大な径方向の切込みをかけると、びびりや工具破損の原因となります。
  • 径方向の切込みを小さく、軸方向の切込みを大きくして、加工するようにしてください。(下図参照)
  • 溝削り加工の場合は、推奨切削条件表のテーブル送りの1/2以下を目安にして行って下さい。(できるだけショート刃長を使用してください。)
DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプ 使用例

推奨切削条件

推奨切削条件表

DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプ 推奨切削
DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプ 推奨切削2

正味切削動力

  • 右表を参考にして、動力が十分ある機械で切削条件を選定してください。
  • 切りくず排出量Q(cm3/min.)=テーブル送り量×切込み×切削幅÷1,000
DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプ 推奨切削3

適用被削材

DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプ 適用被削材

選定サポート情報

エンドミル一覧

DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプ 選定サポート

エンドミルの選び方

DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプ 選定サポート2
DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプ 選定サポート3

*1 突き加工用カッタ、*2 V溝加工、*3 T溝加工、*4 プランジ加工、*5 溝加工

対応部品

DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプ 選定サポート4

*締付けトルク(N・m):CS300890T=1.0、CS350990T=2.5

選定サポート情報

  • 工具回転速度(min-1)=(1,000×切削速度)÷(3.14×工具の切れ刃径)
  • 機械のテーブル送り(mm/min)=1刃当たりの送り×工具の刃数×工具回転速度

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ap)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
有効長 LU(mm)
重量(kg)
適用インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCCCR3212S32

32
160
32
12
63
80
-
0.8
CCMX09、ZCMX09

1個

92,948( 102,243円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高能率加工の長刃形カッタです。不等ねじれ刃と左ねじれの採用でびびりを防止。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

DCCCR3212S32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプの型番DCCCR3212S32のページです。
型番DCCCR3212S32に関する仕様情報を記載しております。

DCCC 深切込み用カッタ シャンクタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DCCCR2506S32
DCCCR2510S32
DCCCR3208S32
DCCCR4015S42
DCCCR4024S42
DCCCR5018S508
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
最大切り込み深さ (Ap)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
有効長 LU
(mm)
重量
(kg)
適用インサート

58,909円

( 64,800円 )
1個 -

4日目

251303262750360.6CCMX08、ZCMX08

81,157円

( 89,273円 )
1個 -

4日目

2515032104470560.7CCMX08、ZCMX08

70,501円

( 77,551円 )
1個 -

4日目

321403284360-0.8CCMX09、ZCMX09

109,596円

( 120,556円 )
1個 -

4日目

4015042155370-1.3CCMX09、ZCMX09

158,903円

( 174,793円 )
1個 -

4日目

40180422483100-1.4CCMX09、ZCMX09

139,422円

( 153,364円 )
1個 -

4日目

5017550.8186390-2.3CCMX09、ZCMX09

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました