(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPX200R2003SA16S
VPX200 SA 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シャンクタイプ フライスヨウコウグ

VPX200 SA 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シャンクタイプ VPX200R2003SA16S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
38,324円
税込単価
42,156円

【特長】・インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。耐欠損性に優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

VPX200R2003SA16S 解除

Loading...

VPX200R2003SA16S の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

About TOUGH

縦置インサートならではのタフな切削を追求。

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 製品仕様
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保します。また、切削加工中の負荷を受ける厚み(S1>S2)が大きくなるため、耐欠損性に優れ、高能率加工でも安心して加工できます。
VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 製品仕様
広い着座面を設けることにより、インサートがより強固にクランプします。切削加工中の振動による、インサートのブレを抑えます。
開発者の声
破壊試験を積み重ね、生み出された耐久性。

耐久性を向上させるため、まずはカッタに負荷をかけて壊すことから開発を始めました。壊れた際の理由を分析し、改良したものをつくっては、また壊す。この作業を納得いくまで積み重ねました。破壊試験を徹底し、耐久性を追求した結果、無人運転や高能率加工に最適なカッタが実現できました。

About MULTI

多機能カッタとしての課題を解決。

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 製品仕様3

開発者の声
試行錯誤のうえ、業界の課題を解決した。

切りくずの排出性や縦刃カッタ本来の切削性能を保ちつつ、ランピング加工に対応する多機能性を実現しているのが、インサートの面と面のバランスです。縦刃カッタの多くは、ランピング加工時に専用のインサートに付け替える必要があります。2種類のインサートを管理する手間を省くことや付け間違いを防ぐためにも、インサートの共通化は重要なポイントと位置付けました。そんなインサートの面の設計にこだわり抜き、試行錯誤を繰返した末、業界内における課題のひとつを解決できたと思います。

さまざまな加工形態に対応。

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 製品仕様4

(1)肩削り加工  (2)ランピング加工  (3)ポケット加工  (4)3次元倣い加工  (5)溝加工  (6)ヘリカル加工  (7)正面削り加工

性能・試験情報

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 性能試験
VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 性能試験2
VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 性能試験3

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

外形図

使用方法・使用事例

使用方法

対応部品

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 使用例

*締付けトルク(N・m):TPS27F1=1.0、TPS27F2=1.0

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材切削状態別ブレーカ選択表
VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 推奨切削

乾式切削

切削速度

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 推奨切削2

切込み量と送り量

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 推奨切削3

湿式切削

切削速度

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 推奨切削4

切込み量と送り量

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 推奨切削5

ランピング加工、ヘリカル加工条件

ランピング加工

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 推奨切削6

ヘリカル加工

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 推奨切削7

加工条件は下表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用)推奨切削9

*最大ランピング角度で、最大切込み量8mmに達するまでの距離L(=8/tan α)を示しています。

プランジ加工、穴あけ加工条件

加工条件は各右下表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。

プランジ加工

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用)推奨切削9

穴あけ加工

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用)推奨切削10

切削条件時の注意

乾式切削/湿式切削

  • 1)本切削条件はスタンダードシャンクタイプ(呼び記号末尾S)、アーバタイプにおける目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
  • 2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
    ・工具突出しが長い場合(ロングシャンク、スクリューインタイプを使用など)
    ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
    ・ポケット加工時のコーナR部
  • 3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
  • 4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
  • 5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。

ランピング加工、ヘリカル加工

1)上表のランピング角度で延性の高い材料を加工する場合は、切りくずが伸びる可能性があります。

プランジ加工

1)ステップ送りは不要です。

穴あけ加工

1)切りくずが飛散しやすいので、安全には十分ご注意ください。
2)切りくず除去のため、エアブロー(アルミニウム合金加工時はクーラント)を使用しながら加工してください。

適用被削材

VPX200 R 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シェルタイプ(深切込み用) 適用被削材

P:鋼、M:ステンレス鋼、K:鋳鉄、N:非鉄金属、S:難削材、H:高硬度鋼

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPX200R2003SA16S

20
100
16
3
25
0.14
2

1個

38,324( 42,156円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。耐欠損性に優れ、高能率加工でも安心して加工できます
・広い着座面を設けることにより、インサートがより強固にクランプし振動による、インサートのブレを抑えます
・クーラント穴あり

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

Loading...

VPX200R2003SA16Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VPX200 SA 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シャンクタイプの型番VPX200R2003SA16Sのページです。
型番VPX200R2003SA16Sに関する仕様情報を記載しております。

VPX200 SA 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シャンクタイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
フライス加工
評価 5.0満足度:5.02021/09/02
刃に厚みがありかなりの速度で削れます。
切削中の音は大きいですが、刃は長持ちします。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
VPX200R2002SA16S
VPX200R2002SA20L
VPX200R2002SA20S
VPX200R2003SA20S
VPX200R2202SA20L
VPX200R2202SA20S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
首下長(ℓ1)
(mm)
重量
(kg)

35,577円

( 39,135円 )
1個 -

4日目

20100162250.142

38,525円

( 42,378円 )
1個 -

4日目

20150202600.321

35,577円

( 39,135円 )
1個 -

4日目

20100202300.211

38,324円

( 42,156円 )
1個 -

4日目

20100203300.211

39,865円

( 43,852円 )
1個 -

4日目

22150202300.342

38,190円

( 42,009円 )
1個 -

4日目

22115202300.262

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました