(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APX3K-040A16A037RA
APX3000 深切込み用カッタ シェルタイプ MME ハサキコウカンシキコウグ

APX3000 深切込み用カッタ シェルタイプ APX3K-040A16A037RA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
124,605円
税込単価
137,066円

【特長】・11°ポジティブ低抵抗インサート・高精度で高品質な壁面加工が可能

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

APX3K-040A16A037RA 解除

Loading...

APX3K-040A16A037RA の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • クーラント穴あり

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削速度

APX3000 深切込み用カッタ シェルタイプ 推奨切削

切込み量と送り量

APX3000 深切込み用カッタ シェルタイプ 推奨切削2

切削条件時の注意

注1) 本切削条件は、機械および被削材の剛性が高い状況における、長刃形シャンクタイプ、シェルタイプでのびびりが発生しない目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、適宜調整してください。

適用被削材

APX3000 深切込み用カッタ シェルタイプ 被削材

選定サポート情報

エンドミル一覧

APX3000 深切込み用カッタ シェルタイプ 選定サポート

注意・禁止事項

注1) コーナR2.4mm以上のインサートを使用する場合、本体追加工が必要になります。
注2) 底刃(先端刃)を除く外周刃は、コーナR0.8mmの使用を推奨します。(R0.2mm、R0.4mmのインサートも使用可能です。)
注3) クーラントはアーバインロー端面部から供給してください。セットボルトからのクーラント供給はできません。

(大きなコーナRインサート使用上の注意点)

コーナR2.4mm以上のインサートを使用する場合は、本体への追加工が必要です。
右記のように本体先端部をR形状に追加工してください。
R:本体先端部、RE:インサートコーナR
APX3000 深切込み用カッタ シェルタイプ 注意禁止事項
RE(mm)R(mm)
2.41.9
3.02.5
3.22.7

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ap)(mm)
重量(kg)
キー溝幅 KWW
本体最外径 BD(mm)
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
取付けボルト座径 DCCB(mm)
ボルト穴径 DAH(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APX3K-040A16A037RA

40
50
16
37
0.25
8.4
38.5
18
5.6
14
9

1個

124,605( 137,066円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・11°ポジティブ低抵抗インサート
・高精度で高品質な壁面加工が可能

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

APX3K-040A16A037RAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

APX3000 深切込み用カッタ シェルタイプの型番APX3K-040A16A037RAのページです。
型番APX3K-040A16A037RAに関する仕様情報を記載しております。

APX3000 深切込み用カッタ シェルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
APX3K-050A20A046RA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
最大切り込み深さ (Ap)
(mm)
重量
(kg)
キー溝幅 KWW 本体最外径 BD
(mm)
インロー高さ CBDP
(mm)
キー溝深さ L8
(mm)
取付けボルト座径 DCCB
(mm)
ボルト穴径 DAH
(mm)

152,060円

( 167,266円 )
1個 -

4日目

506020460.5410.448.4206.31711

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました