(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHX440SR10007DA
AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) フライスヨウコウグ

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) AHX440SR10007DA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
82,544円
税込単価
90,798円

AHX440Sシリーズカッタ。7角形両面インサート・14コーナー使用で経済的

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

AHX440SR10007DA 解除

Loading...

AHX440SR10007DA の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

多コーナ形汎用正面削りカッタ AHXシリーズ ユニークな14コーナインサート

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 製品仕様

7角形両面使用で高い経済性
両面使用でありながら低切削抵抗ダブルポジ刃形を採用し、多刃による高能率加工を実現します。

  • 内接円(IC):13.4mm
  • 最大切込み量(APMX):3.0mm
    最大切込み量は、インサートブレーカにより異なります。

高剛性を実現
従来品よりインサートの厚みを厚く設計することで、高送りなどの負荷がかかる加工に対応します。

コーナ番号表示

鋼・ステンレス鋼・鋳鉄加工に対応

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 製品仕様2

円錐着座面がボディ損傷を防止
飛散防止(A・F・I)機構とともに円錐型をした着座はインサートの着座面積を確保しつつ、万が一の突発欠損時でも着座損傷やボディへの擦過損傷を抑制します。
また極厚インサートとの組み合わせにより剛性も確保され、シートが無くても安心してご使用いただけます。

クーラント穴装備
切りくず排出効果向上や溶着防止効果があります。
1) 一部のカッタボディで適用していません。
2) 内部クーラント使用時には別途セットボルトをお求めください。

外形図

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用)外形図

使用方法・使用事例

使用事例

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 使用例

推奨切削条件

推奨切削条件表

乾式切削条件

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 推奨切削

湿式切削条件

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 推奨切削2

ワイパーインサート使用時切削条件

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 推奨切削3

切削条件時の注意

1) 切削条件は、上表を参考に使用環境に合わせて設定してください。
2) 仕上げ面を重視する場合は、湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
3) ブレーカにより提供可能な切込み量が異なります。
4) ワーククランプ剛性が低く、工具の突出しが長い場合は、切削速度、送り量ともに上記推奨条件の7~8割程度の条件で加工してください。
5) ステンレス鋼の切削加工においては、湿式切削を推奨します。

適用被削材

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 被削材

P:鋼、M:ステンレス鋼、K:鋳鉄、H:高硬度鋼

選定サポート情報

AHX鋼加工用シリーズ  刃数と切削条件による選定目安表

DCタイプ刃数AHX440SAHX475SAHX640S
汎用一般切削高送り加工用汎用一般切削
fr(mm/rev)APMXfr(mm/rev)APMXfr(mm/rev)APMX
40多刃30.6-1.23----
超多刃40.8-1.63----
50多刃40.8-1.632.4-4.01.6--
超多刃51.0-2.033.0-5.01.6--
超々多刃61.2-2.43----
63標準4----0.8-1.66
多刃51.0-2.033.0-5.01.61.0-2.06
超多刃61.2-2.433.6-6.01.6--
超々多刃81.6-3.23----
80標準4----0.8-1.66
多刃61.2-2.433.6-6.01.61.2-2.46
超多刃81.6-3.234.8-8.01.6--
超々多刃102.0-4.03----
100標準5----1.0-2.06
多刃71.4-2.834.2-7.01.61.4-2.86
超多刃9--5.4-9.01.6--
102.0-4.03----
超々多刃122.4-4.83----
125標準6----1.2-2.46
多刃81.6-3.234.8-8.01.61.6-3.26
超多刃10--6.0-10.01.6--
122.4-4.83----
超々多刃142.8-5.63----
160標準7----1.4-2.86
多刃102.0-4.036.0-10.01.62.0-4.06
超多刃12--7.2-12.01.6--
142.8-5.63----
超々多刃163.2-6.43----
200標準8----1.6-3.26
多刃12----2.4-4.86

1) fr:1回転当たりの送り量(AHX475Sは切削幅aeにより、1刃当たりの送り量fzが制限されます。
2) APMX:最大切込み量(AHX440Sの最大切込み量はインサートブレーカにより異なります。)
3) 切込み量と送り量は炭素鋼・合金鋼の推奨条件を表記しています。

ブレーカシステム

多様な切削状態に対応できるブレーカシリーズ。

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 選定サポート
AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 選定サポート2

AHX640Sワイパーインサート

カッタ刃数や切削条件に応じて数枚を装着し、仕上げ面粗さを向上させます。

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 選定サポート3

対応部品

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 選定サポート4

*締付けトルク(N・m):TS35R=3.5

セットボルト(別売り)

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 選定サポート5

注意・禁止事項

ワイパーインサート使用時の注意

  • 1) 本ワイパーは右勝手2コーナ、左勝手2コーナ仕様です。図1のように装着してください。
  • 2) ワイパーインサートは1枚で十分な仕上げ面が得られます。
    ただし、1回転当たりの送り量がさらい刃幅以上となる場合は、2枚以上のワイパーインサートをカッタボディ内で等分な配置となるように取り付けてください。
AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 注意禁止事項

図1

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用) 注意禁止事項2

図2

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
重量(kg)
加工径 DC(mm)
キー溝幅 KWW
クーラント穴
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
取付けボルト座径 DCCB(mm)
ボルト穴径 DAH(mm)
フランジ径 DCSFMS(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHX440SR10007DA

108.4
50
7
1.6
100
12.7
2
37
8
45
-
70

1個

82,544( 90,798円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

AHX440Sシリーズカッタ。7角形両面インサート・14コーナー使用で経済的

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

AHX440SR10007DAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用)の型番AHX440SR10007DAのページです。
型番AHX440SR10007DAに関する仕様情報を記載しております。

AHX440S 多コーナ形汎用正面削りカッタ(汎用一般切削用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AHX440S-050A05AR
AHX440S-050A06AR
AHX440S-063A05AR
AHX440SR10010DA
AHX440SR10012DA
AHX440SR12508EA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
重量
(kg)
加工径 DC
(mm)
キー溝幅 KWW クーラント穴 インロー高さ CBDP
(mm)
キー溝深さ L8
(mm)
取付けボルト座径 DCCB
(mm)
ボルト穴径 DAH
(mm)
フランジ径 DCSFMS
(mm)

61,282円

( 67,410円 )
1個 -

4日目

58.44050.45010.41206.3171147

68,467円

( 75,314円 )
1個 -

4日目

58.44060.45010.41206.3171147

62,163円

( 68,379円 )
1個 -

4日目

71.44050.66310.41206.3171150

104,047円

( 114,452円 )
1個 -

4日目

108.450101.610012.7237845-70

117,226円

( 128,949円 )
1個 -

4日目

108.350121.610012.7237845-70

112,370円

( 123,607円 )
1個 -

4日目

133.4638312515.92421056-80

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました