(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線コンボ・キットU1115A・U1117A対応

無線コンボ・キットU1115A・U1117A対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

無線コンボ・キットU1115A、U1117A対応。【特長】・U1117A 赤外...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1118A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

無線コンボ・キットU1115A、U1117A対応。
【特長】
・U1117A 赤外線-BluetoothとU1115A リモート・ロギング・ディスプレイのセット
・ハンドヘルド・メータの測定テスト結果の表示/ロギング測定距離を最長100mまで延長
・最大4台のハンドヘルド・メータの測定値を同時に表示
・60,000ポイントのインターバル・ロギング
・Bluetooth接続でログ・データをPCにダウンロード
・マイクロUSB外部電源ポート
・室内/屋外の表示モード
・すべてのKeysight U1200シリーズ ハンドヘルド・メータに対応
・U1240シリーズにはU1177A 赤外線接続ブラケットが必要です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無線コンボ・キットU1115A・U1117A対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました