(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁抵抗計 OLEDディスプレイ 50V~1kV

絶縁抵抗計 OLEDディスプレイ 50V~1kV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

絶縁抵抗計、OLEDディスプレイ、50V~1kV。【特長】・PCまたはiOS/...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 1000 / 50 / 100
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    260000
  • 直流電圧(V):
    6/0.06/0.6/600/1000/60
  • 交流電圧(V):
    60/6/0.06/0.6/600/1000
  • 抵抗(Ω):
    6M/6k/600k/60k/60M/600
  • 接地抵抗(Ω):
    6/60/600/6k/60k
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    100×58×218

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1453A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

絶縁抵抗計、OLEDディスプレイ、50V~1kV。
【特長】
・PCまたはiOS/Android高性能デバイスを介して、無線でリモートに絶縁抵抗をテスト
・テスト・レポートの自動生成
・50V/100V/250V/500V/1000Vのテスト電圧
・最大260GΩまで測定
・時間(Timed)/分極指数(PI)/誘電吸収率(DAR)のテスト
・10V~1.1kVで調整可能なテスト出力電圧
・OLEDディスプレイを備えたフル機能の4.5桁DMM
・IP67定格、3mの落下試験に合格
・CAT III 1000V/CAT IV 600V
・U1450AシリーズのU1453A絶縁抵抗計は、電気/産業用アプリケーションにおける予測/予防メンテナンスのための測定作業に最適です
・豊富な測定機能、効率的なレポート自動作成機能、高い耐久性を備えているので、1日の作業効率が向上します
・U1117A BluetoothアダプタをU1453Aに追加すれば、Windows PCやiOS/Androidスマート・デバイスを使ってリモートでテストを実行できます
・絶縁抵抗計の無料のレポート・ソフトウェアを使用すれば、テスト・レポートを自動的に作成できます。これらのテスト・レポートは表形式またはグラフィック形式で作成できるので、わかりやすく、簡単に解析できます
・U1453AはIP67認証を取得し、最高3mの高さからの落下に対する耐性も試験済みなので、過酷な作業条件でも非常に信頼性の高いテストを実現できます
・内蔵のデジタル・マルチメータを使用すれば、さまざまな測定を実行できます(例:電圧、電流、導通、キャパシタンスなどの測定)
・テスト電圧を10V~1.1kVの範囲で1 Vステップで調整できるようになったので(特定のモデル)、独自のアプリケーションや感度の高い被試験デバイス(DUT)をテストできます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁抵抗計 OLEDディスプレイ 50V~1kVのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました