(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁抵抗計 50V~1000V

絶縁抵抗計 50V~1000V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

絶縁抵抗計、50V~1000V。【特長】・PCまたはiOS/Android高性...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 1000 / 50 / 100
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    260000
  • 直流電圧(V):
    6/600/1000/60
  • 交流電圧(V):
    60/6/600/1000
  • 抵抗(Ω):
    6M/6k/600k/60k/60M/600
  • 接地抵抗(Ω):
    60/600/6k/60k
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    100×58×218

型番

U1452A 解除

【発売前商品】現在はご注文できません

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1452A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

絶縁抵抗計、50V~1000V。
【特長】
・PCまたはiOS/Android高性能デバイスを介して、無線でリモートに絶縁抵抗をテスト
・テスト・レポートの自動生成
・50V/100V/250V/500V/1000Vのテスト電圧
・最大260GΩまで測定
・時間(Timed)/分極指数(PI)/誘電吸収率(DAR)のテスト
・IP67定格、3mの落下試験に合格
・CAT III 1000V/CAT IV 600V
・U1450AシリーズのU1452A絶縁抵抗計は、電気通信アプリケーションにおける予測/予防メンテナンスのための測定作業に最適です
・豊富な測定機能、効率的なレポート自動作成機能、高い耐久性を備えているので、1日の作業効率が向上します
・U1117A BluetoothアダプタをU1452Aに追加すれば、Windows PCやiOS/Androidスマート・デバイスを使ってリモートでテストを実行できます
・絶縁抵抗計の無料のレポート・ソフトウェアを使用すれば、テスト・レポートを自動的に作成できます
・これらのテスト・レポートは表形式またはグラフィック形式で作成できるので、わかりやすく、簡単に解析できます
・U1452AはIP67認証を取得し、最高10mの高さからの落下に対する耐性も試験済みなので、過酷な作業条件でも非常に信頼性の高いテストを実現できます
・内蔵のデジタル・マルチメータを使用すれば、さまざまな測定を実行できます(例:電圧、電流、導通、キャパシタンスなどの測定)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁抵抗計 50V~1000Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト