(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能Jタイプ熱電対(1m)&アダプタ

高性能Jタイプ熱電対(1m)&アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・U1185A高性能Jタイプ熱電対(1m)&アダプタは、熱電対アダプタ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 詳細タイプ:
    高性能Jタイプ熱電対・アダプタ
  • セット品内容:
    熱電対アダプタ×1、Jタイプ熱電対(1m)×1

(i)ご注意

  • メーカーカタログ(PDF)に掲載されている価格はメーカーの提示する価格であり、ミスミの販売価格ではありません。ミスミの販売価格については型番リストなどで確認してください。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1185A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・U1185A高性能Jタイプ熱電対(1m)&アダプタは、熱電対アダプタ、Jタイプ熱電対が含まれています
・熱電対の動作範囲は-20℃~200℃です
・確度:±1.1℃

(i)ご注意

  • メーカーカタログ(PDF)に掲載されている価格はメーカーの提示する価格であり、ミスミの販売価格ではありません。ミスミの販売価格については型番リストなどで確認してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能Jタイプ熱電対(1m)&アダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました