(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

寒冷地用マルチメータ 有機LED(OLED)表示

寒冷地用マルチメータ 有機LED(OLED)表示

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

寒冷地用マルチメータ有機LED(OLED)表示。【特長】・動作温度:-40℃~...

詳細情報を確認する

型番

U1273AX 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1273AX

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

寒冷地用マルチメータ有機LED(OLED)表示。
【特長】
・動作温度:-40℃~55℃
・手にフィットする「くびれ」デザイン
・グローブをはめたままでも操作が可能な大きなボタン
・抜群の視認性のOLED(有機発光ダイオード)ディスプレイ
・30,000カウント分解能
・0.05%の基本DC電圧確度
・ローパス・フィルタおよび低インピーダンス・モード
・CAT III 1000V/CAT IV 600V入力保護
・一般的なマルチメータの動作保証温度は-20℃程度ですが、緯度や標高が高い場所では、冬季に-20℃以下になる場所も多く存在し、またそのような場所におかれた設備を点検・保守する必要性もあります
・KeysightU1273AXは、-40℃まで動作できるハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)です
・極寒の条件でも、U1273AXハンドヘルドDMMは、ウォームアップなしで即座に正確な結果を提供します
・手にフィットする「くびれ」デザインや、ほこりや水に強いIP54の保護等級を備えるなど、現場での使用に適したマルチメータです

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

寒冷地用マルチメータ 有機LED(OLED)表示のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました