(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドヘルドLCRメータ U1732C

ハンドヘルドLCRメータ U1732C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

測定項目 L、C、R、D、Q、Z、ESRハンドヘルドのデジタル・マルチメータと...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1732C

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

測定項目 L、C、R、D、Q、Z、ESR
ハンドヘルドのデジタル・マルチメータとLCRメータはエンジニアの必需品。
【特長】
・電子部品や回路の簡易測定に気軽に使えます
・ベンチ用LCRメータの共有は一般的ですが、便利であるとは限りません
・KEYSIGHTの新しいハンドヘルド LCRメータは、基本的なLCR測定を簡単に実現できます
・チームの全員が、パッシブ・コンポーネントのテストをベンチやさまざまな場所で、すぐに利用できます
・20,000カウント分解能、デュアル・ディスプレイ
・シンプルな操作(ワンボタンでインダクタンス、キャパシタンス、抵抗測定を実行)
・表示と電子音による許容範囲モードによる、キャパシタの容易な分類
・さまざまなテスト周波数を選択可能
・最小値、最大値、平均値の記録
・相対モードおよびデータ・ホールド機能
・PCとの接続可能(オプションのIR-USBケーブルを使用)
・テスト周波数設定:100Hz/120Hz/1kHz/10kHz

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドヘルドLCRメータ U1732Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました