(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドヘルドLCRメータ U1731C

ハンドヘルドLCRメータ U1731C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

ハンドヘルドのデジタル・マルチメータとLCRメータはエンジニアの必需品電子部品...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1731C

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドヘルドのデジタル・マルチメータとLCRメータはエンジニアの必需品
電子部品や回路の簡易測定に気軽に使えます。
【特長】
・ベンチ用LCRメータの共有は一般的ですが、便利であるとは限りません
・KEYSIGHTの新しいハンドヘルドLCRメータは、基本的なLCR測定を簡単に実現できます
・チームの全員が、パッシブ・コンポーネントのテストをベンチやさまざまな場所で、すぐに利用できます
・測定周波数(100Hz、120Hz、1kHz)
・パラレルおよびシリーズ測定モード
・試験項目L/C/R/D/Q/Z/ESR
・最大値、最小値、平均値の記録機能
・電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能
・パソコンへデータ転送可能
・外部電源による動作可能
・別売アクセサリが必要です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドヘルドLCRメータ U1731Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました