(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用PCインタフェースケーブル(IR-USB)

ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用PCインタフェースケーブル(IR-USB)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

ハンドヘルド・デジタルマルチメータ用PCインタフェースケーブル(IR-USB)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカーカタログ(PDF)に掲載されている価格はメーカーの提示する価格であり、ミスミの販売価格ではありません。ミスミの販売価格については型番リストなどで確認してください。
  • U1240シリーズには、さらにU1179AIR接続ブラケットが必要です

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1173B

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドヘルド・デジタルマルチメータ用PCインタフェースケーブル(IR-USB)。
【特長】
・最高ボーレート:19,200ビット/s
・リモート制御およびPCへのデータ・ロギング用
・動作温度:0~50°C
・NEW:Windows 8をサポート
・Keysight U1173B IR-USB PCインタフェースケーブルは、U1210、U1230、U1240、U1250、U1270シリーズ ハンドヘルド・デジタルマルチメータで使用できます

(i)ご注意

  • メーカーカタログ(PDF)に掲載されている価格はメーカーの提示する価格であり、ミスミの販売価格ではありません。ミスミの販売価格については型番リストなどで確認してください。
  • U1240シリーズには、さらにU1179AIR接続ブラケットが必要です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用PCインタフェースケーブル(IR-USB)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました