(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドヘルド・クランプ・メータ RMS電流測定 (型番リスト)

ハンドヘルド・クランプ・メータ RMS電流測定

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

ハンドヘルド・クランプ・メータRMS電流測定。【特長】・600AのRMS電流測...

詳細情報を確認する

型番

U1194A 解除

【発売前商品】現在はご注文できません

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1194A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

ハンドヘルド・クランプ・メータRMS電流測定。
【特長】
・600AのRMS電流測定
・ワイヤの束から個々のワイヤのクランプを容易にする「くちばし型」クランプ
・Vセンス機能(非接触での電圧検出用)
・内蔵LEDフラッシュライト(テスト対象の照射用)
・騒々しい環境での表示と音による導通テスト機能
・抵抗、キャパシタンス、DCV、ACV、DCA、ACA、DC μA、AC μA測定機能付きデジタル・マルチメータ(DMM)
・温度測定
・CAT III 600V/CAT IV 300V安全規格
・U1190シリーズ クランプ・メータは、片手にぴったりと収まり、親指で測定機能を選択できます
・ユニークな「くちばし型」クランプを使用すれば、ワイヤの束から個々のワイヤを効率的に特定して測定することができます
・測定対象を見やすくするためのLEDフラッシュライトを搭載し(U1191Aを除く)、照らすことができます
・これらの機能により、測定作業の準備をより適切に整えることができます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドヘルド・クランプ・メータ RMS電流測定のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト