(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ U1701B

ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ U1701B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・KEYSIGHTの新しいU1701Bキャパシタンス・テスタは、持ち運...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    LCRメータ
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    87×41×184
  • 詳細タイプ:
    ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ
  • 測定範囲詳細:
    0.1pF~199.9mF

(i)ご注意

  • キャパシタンス・テスタは、必ずしもベンチで使用するものではありません。
  • 予算を必ず圧迫するものでもありません。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1701B

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KEYSIGHTの新しいU1701Bキャパシタンス・テスタは、持ち運びできるので、製造フロアのどこででもランダムにチェックを行ったり、検査/分類ステーションで性能をチェックしたりすることができます
・U1701Bは、測定範囲が広く、分類作業を容易に行える機能を備え、キャパシタンス・テスタの新しい利便性の基準となります
・11,000カウント分解能、デュアル・ディスプレイ
・広い測定範囲:0.1pF~199.9mF
・表示と電子音による許容範囲モードによる、キャパシタの容易な分類
・25セットの不揮発性ハイ/ロー・リミット設定による、比較モード
・最小値、最大値、平均値の記録
・相対モードおよびデータ・ホールド機能
・PCとの接続可能(オプションのIR-USBケーブルを使用)

(i)ご注意

  • キャパシタンス・テスタは、必ずしもベンチで使用するものではありません。
  • 予算を必ず圧迫するものでもありません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ U1701Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました