(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリ充電アダプタ

バッテリ充電アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・Keysight U1170Aバッテリ充電アダプタは、Keysigh...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 詳細タイプ:
    バッテリ充電アダプタ
  • 適用機種:
    U1252A/U1253A

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1170A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Keysight U1170Aバッテリ充電アダプタは、Keysight U1252A/U1253Aハンドヘルド・デジタル・マルチメータのNI-MH充電式バッテリ用充電器です
・NI-MHバッテリは、このデジタル・マルチメータの出荷時に標準で付属しているものです

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリ充電アダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました