(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター U1273A

デジタルマルチメーター U1273A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

防水性と防塵性。握りやすく、機能満載で、有機LED(OLED)ディスプレイを装...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1273A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

防水性と防塵性。握りやすく、機能満載で、有機LED(OLED)ディスプレイを装備。
【特長】
・これが、KEYSIGHTU1273AハンドヘルドDMMの特長です
・IP54認証を受けたこのDMMは、浮遊電圧を取り除くZLOWや、漏れ電流によって生じる残留電圧による間違った測定値を最小限に抑えるスマートΩなどの有用な機能を備えています
・これがすべて手に収まるケースに詰め込まれ、手袋をはめた状態でも、操作が簡単です
・有機LED(OLED)表示により、高輝度レベル、より広い視野角(最大160度)を提供
・従来の業界の要件に対応し、生産性と安全性も強化された機能セット
・確度と分解能の向上により、従来の業界の要件に適合(30,000カウント分解能、0.7%のACV確度)
・生産性と安全性が向上したインテリジェントな機能(LPF、ZLOW、スマートΩ)
・握りやすいグリップ
・騒々しい環境での表示と音による導通テスト機能
・ヒューズへのアクセスが簡単で、保守が簡素化
・PCや内部メモリ(最大10,000個)に簡単に接続して、データを記録可能
・操作が簡単な大型のロータリ・スイッチとボタン
・防塵性、防水性に優れたケース(IP54準拠)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター U1273Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました