(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター U1272A

デジタルマルチメーター U1272A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

KEYSIGHT U1270シリーズ・ハンドヘルドDMMは、防水性、防塵性があ...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1272A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

KEYSIGHT U1270シリーズ・ハンドヘルドDMMは、防水性、防塵性があり、握りやすく、機能を豊富に備えています。
【特長】
・IP54に準拠し、浮遊電圧を除去するZLOWや、漏れ電流によって生じた残留電圧に起因する測定値の誤差を最小に抑えるスマートΩなどの有用な機能を提供しています
・バックライト・アラートの点滅により、騒々しい環境でも導通テストの結果が得られ安全性が強化されています
・これらの特長が1台にパッケージングされたケースは、手袋を着用していても、手にフィットし、操作も簡単です
・従来の業界の要件に適合する、生産性と安全性が向上した機能セット
・確度と分解能の向上により、従来の業界の要件に適合(30,000カウント分解能、0.7%のACV確度)
・生産性と安全性が向上したインテリジェントな機能(LPF、ZLOW、スマートΩ)
・握りやすいグリップ
・ノイズの大きな環境では、導通をビジュアル/可聴表示
・ヒューズへのアクセスが簡単で、保守が簡素化
・PCや内部メモリ(最大10,000個)に簡単に接続して、データを記録可能
・操作が簡単な大型のロータリ・スイッチとボタン
・耐埃性、耐水性に優れたケース(IP54準拠)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター U1272Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました