(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター U1271A

デジタルマルチメーター U1271A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

KEYSIGHT U1270シリーズ・ハンドヘルドDMMは、防水性、防塵性があ...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1271A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

KEYSIGHT U1270シリーズ・ハンドヘルドDMMは、防水性、防塵性があり、握りやすく、機能を豊富に備えています。
【特長】
・IP54に準拠し、浮遊電圧を除去するZLOWや、漏れ電流によって生じた残留電圧に起因する測定値の誤差を最小に抑えるスマートΩなどの有用な機能を提供しています
・バックライト・アラートの点滅により、騒々しい環境でも導通テストの結果が得られ安全性が強化されています
・これらの特長が1台にパッケージングされたケースは、手袋を着用していても、手にフィットし、操作も簡単です
・従来の業界の要件に対応し、生産性と安全性も強化された機能セット
・従来の業界の要件(0.7%のACV確度で30,000カウント分解能)に対応する、確度と分解能の向上
・生産性と安全性を向上するインテリジェント機能(選択可能なロー・パス・フィルタLPFと迅速な信号タイプの識別Qik-V)
・握りやすい
・騒々しい環境での表示と音の両方による導通テスト機能
・ヒューズ交換が簡単でメンテナンスが容易
・PCとの容易な接続、データ・ロギング用の内蔵メモリ(最大200)
・操作しやすい大きなロータリ・スイッチとボタン
・防塵、防水ケース(IP54に準拠)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター U1271Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました