(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター U1253B

デジタルマルチメーター U1253B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

1つの測定器で複数の作業が可能。通常のDMM測定機能のほか、データ・ロギング機...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1253B

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

1つの測定器で複数の作業が可能。通常のDMM測定機能のほか、データ・ロギング機能もあります。
【特長】
・20MHzの周波数カウンタとプログラマブル方形波ジェネレータが追加されているため、より多くのテストを実行できます
・さらにU1253Bには、OLED(有機LED)が装備されています
・目を細めなくてもみやすく、持ち運び先やベンチ上で使用する際、屋内の暗い場所や斜めからでもクリアな表示が得られます
・50,000カウントの分解能(両方のディスプレイで)
・最高0.025%の基本DCV確度
・真の実効値AC、AC+DC測定
・JタイプとKタイプの温度測定
・IR-USBインタフェース
・手動/自動データ・ロギング
・プログラマブル方形波出力

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター U1253Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました