(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター U1252B

デジタルマルチメーター U1252B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

1つの測定器で複数の作業が可能。基本モデルのU1251Bには、通常のDMM測定...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1252B

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

1つの測定器で複数の作業が可能。基本モデルのU1251Bには、通常のDMM測定機能のほか、データ・ロギング機能もあります。
【特長】
・U1252Bには、U1251Bと同じ基本機能に20MHzの周波数カウンタとプログラマブル方形波ジェネレータが追加されているため、より多くのテストを実行できます
・さらにどちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています
・50,000カウントの分解能(両方のディスプレイで)
・最高0.025%の基本DCV確度
・真の実効値AC、AC+DC測定
・JタイプとKタイプの温度測定
・IR-USBインタフェース
・手動/自動データ・ロギング
・プログラマブル方形波出力

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター U1252Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました