(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター U1241B

デジタルマルチメーター U1241B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

KEYSIGHT U1241Bマルチメータは、広い測定範囲が特長です。【特長】...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1241B

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

KEYSIGHT U1241Bマルチメータは、広い測定範囲が特長です。
【特長】
・10,000カウントのディスプレイに真のRMS測定値を表示できます
・バックライトは、調整可能で、薄暗い場所でも作業を実行でき、電池寿命を延ばすこともできます
・CAT III 1000Vの高い安全性を備え、CE、CSA、UL規格の認証も受けています
・U1240シリーズには校正証明書とテスト・レポートが標準で付属しています
・深いチェック、測定
・0.09%ベーシックDC電圧確度、真のRMS測定
・基本機能:DCV、DCI、ACV、ACI、抵抗値、周波数、導通、ダイオードテスト
・最新機能:キャパシタンス、温度、スイッチカウンタ
・簡単操作
・最小値/最大値記録
・内蔵プローブホルダ
・優れた耐久性
・外部被覆したボディケース

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター U1241Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました