(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター U1231A

デジタルマルチメーター U1231A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

KEYSIGHT U1230シリーズは、暗い場所、騒々しい場所での作業に最適な...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1231A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

KEYSIGHT U1230シリーズは、暗い場所、騒々しい場所での作業に最適なハンドヘルドDMMで、日常の作業も容易にする機能を備えています。
【特長】
・片手のみ使用して、テスト対象を内蔵フラッシュライトで照らしながら、測定したり測定機能を変更/選択することができます
・警告ビープ音と点滅ディスプレイ/LEDを独自に組み合わせて使用することにより、騒々しい環境でも導通測定が容易に行えます
・内蔵LEDトーチライト(テスト対象の照射用)
・フラッシング・バックライト(暗い場所での導通テスト時のビジュアル警告用)
・データ・ロギング機能(最大10個の測定値の保存)
・IRインタフェース(セーブ用PCへのデータ転送用)
・U1231A 電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター U1231Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました