(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップ式LEDフラッシュライト

クリップ式LEDフラッシュライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

クリップ式LEDフラッシュライト。【特長】・長さ約7.6cm・テスト・プローブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカーカタログ(PDF)に掲載されている価格はメーカーの提示する価格であり、ミスミの販売価格ではありません。ミスミの販売価格については型番リストなどで確認してください。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1176A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

クリップ式LEDフラッシュライト。
【特長】
・長さ約7.6cm
・テスト・プローブにクリップで取り付けることにより、視認性が向上
・単四電池1個付属
・-10℃~55℃の動作温度
・寸法(幅×長さ×高さ):16.3mm×80.0mm×33.5mm
・質量:25g(バッテリ付き)
・このLEDフラッシュライトは、Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用です
・ハンドヘルド・デジタル・マルチメータを暗い場所で使用している場合でも、LEDフラッシュライトを使用すれば簡単に測定を実行できます
・約7.6cmのフラッシュライトをテスト・プローブにクリップで取り付ければ、テスト・ポイントが見やすくなります

(i)ご注意

  • メーカーカタログ(PDF)に掲載されている価格はメーカーの提示する価格であり、ミスミの販売価格ではありません。ミスミの販売価格については型番リストなどで確認してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ式LEDフラッシュライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました