(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプメーター U1211A

クランプメーター U1211A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

計測器筐体の視認性が高まるオレンジの筐体。【特長】・電気分配ケーブルの測定には...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1211A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

計測器筐体の視認性が高まるオレンジの筐体。
【特長】
・電気分配ケーブルの測定には、困難さとリスクが伴います
・KEYSIGHT U1210シリーズ・ハンドヘルド・クランプ・メータでは、直径が5.08cmまでのケーブルの場合は、回路を切断しなくても高電流測定が行えます
・U1210シリーズは、他の多くのクランプ・メータとは異なり、抵抗、キャパシ タンス、周波数、温度を測定するためのDMM機能を備えているので、設置やメンテナンス中にトラブルシューティングを簡単に実行できます
・CAT4 600VおよびCAT3 1000Vの保護機能を実現しています
・利便性と汎用性に優れたU1210シリーズでは、クランプ・オンして高電流測定を安全に実行できます
・AC電流は真の実効値測定
・測定ワイヤーの最大直径:Φ50mm
・基本測定機能:AC電流、AC/DC電圧、抵抗、周波数
・ACAレンジ:400/1000
・ACVレンジ:400/1000
・DCVレンジ:400/1000

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター U1211Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました