(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bluetooth対応リモート・ロギング・ディスプレイ

Bluetooth対応リモート・ロギング・ディスプレイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

Bluetooth対応リモート・ロギング・ディスプレイ。【特長】・電圧、電流な...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 詳細タイプ:
    リモート・ロギング・ディスプレイ
  • 周波数(Hz):
    2402M~2480M
  • 仕様:
    測定距離:最長100m
  • サイズ(mm):
    92(幅)×107.9(奥行)×33.5(高さ)
  • 通信方式:
    無線

(i)ご注意

  • U1450A/U1460Aシリーズでは使用できません。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1115A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

Bluetooth対応リモート・ロギング・ディスプレイ。
【特長】
・電圧、電流などの測定の表示をワイヤレスで行うことが可能
・測定距離を最長100mまで延長(Bluetooth Class 1)
・最大4台のハンドヘルド・メータの測定値を同時に表示
・Keysight U1177A/U1117A赤外線-Bluetoothアダプタをサポート
・60,000ポイントのインターバル・ロギング
・Bluetooth接続でログ・データをPCにダウンロード
・マイクロUSB外部電源ポート
・室内/屋外の表示モード
【無線仕様】
・周波数:2402MHz~2480MHz、送信パワー:+17dBm±3dB、チャネル数:79、変調:GFSK/PSK
【Bluetooth】
・バージョン2.1+EDR準拠、SPPプロファイル、クラス1デバイス(測定距離はおよそ100m)
【互換性】
・Keysight U1200シリーズハンドヘルドメータ、U1117A IR-Bluetoothアダプタ、U1177A IR-Bluetoothアダプタ
・Keysight PCアプリケーションソフトウェア:Keysight Handheld Meter Logger

(i)ご注意

  • U1450A/U1460Aシリーズでは使用できません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bluetooth対応リモート・ロギング・ディスプレイのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました