(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100MHzハンドヘルド・オシロスコープ

100MHzハンドヘルド・オシロスコープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

100MHzハンドヘルド・オシロスコープ。【特長】・優れたシグナル・インテグリ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 直流電圧(V):
    1/10/100/1000/0.1
  • 交流電圧(V):
    100/1/10/1000/0.1
  • 抵抗(Ω):
    100M/100k/10k/1M/1k/10M
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    183×65×270
  • 表示分解能(N):
    100ps(5ns/div)
  • 周波数(Hz):
    100M
  • 出力電流(A):
    4
  • 出力電圧(V):
    DC15

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

U1610A

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

100MHzハンドヘルド・オシロスコープ。
【特長】
・優れたシグナル・インテグリティ・100MHzの帯域幅
・最高1Gサンプル/s
・最大120kポイントのレコード長
・デュアル波形ズーム
・ニーズをかなえる機能・大電力信号のトラブルシューティング用のチャネル間アイソレーション
・3種類の表示モード(屋内、屋外、夜間)により、さまざまな照明条件でデバッグ可能
・高解像度、広視野角、高速更新レートの5.7インチTFT LCDディスプレイ
・10種類の言語を選択できるユーザ・インタフェース
・複数の測定器を1台に統合・フル装備のDMM機能
・内蔵ロガー機能
・この100MHzハンドヘルド・オシロスコープは、2個のCAT III 600Vアイソレーションチャネルを備え、フローティング測定が行えます
・120kポイントのメモリ容量により、パルス幅変調回路、突入電流、トランジェント、モータの起動シーケンスなどの信号からより詳細な波形を捕捉することができます
・ベンチトップ・オシロスコープのようなディスプレイとデュアル・ウィンドウ・ズーム機能も備え、容易に問題の領域を識別し、ズームして詳細に解析できます
・U1610Aを使用すれば、信号を詳細に表示でき、グリッチも簡単に検出できます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100MHzハンドヘルド・オシロスコープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました