(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスジグソー CJ36DA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスジグソー CJ36DA

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
39,143円 35,674円
税込単価
43,057円 39,241円

【特長】・高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト蓄電池により実現・負荷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    10
  • 電圧(V):
    36
  • 切断能力:ステンレス(mm):
    3.2
  • 切断能力:木材(mm):
    135
  • ストローク数(min-1):
    800~3500
  • ストローク(mm):
    26
  • 最小切断半径(mm):
    25
  • 傾斜切断角度(°):
    0~45(左右)
  • 全長(mm):
    277
  • 標準付属品:
    ブレード(No.41)/六角棒スパナ/チップカバー/刃口板/電池カバー

(i)ご注意

  • CJ36DA(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。

型番

CJ36DA(NN) 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ36DA(NN)

本体のみ

1個

39,143円

35,674

( 39,241円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト蓄電池により実現
・負荷がかかるとストローク数を自動で向上させるオートモード付き
・ストローク数を一定に保つ低速度制御
・オンロックスイッチ、4段切替オービタル機構、無段変速機構、ブロア機構、LEDライト搭載
・集じん機接続可能(接続アダプタ類別売り)
・工具を使わずにブレードを交換できるツールレスブレード交換
・切断能力:木材135mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm
・ストローク数:800~3,500min-1
・ストローク量:26mm
・最小切断半径:25mm(ガイド無し)
・傾斜切断角度:左右0~45°
・機体寸法(全長×全幅×全高):277×81×206mm(BSL36A18装着時)
・振動3軸合成値:木材8.4m/s2軟鋼板4.5m/s2
【用途】
・各種木材の切断、および窓抜き
・軟鋼板、アルミ板、銅板などの切断
・ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断
・各種化粧板、薄物軟質新建材の切断
・ステンレス板の切断

(i)ご注意

  • CJ36DA(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスジグソー CJ36DAの型番CJ36DA(NN)のページです。
型番CJ36DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。

コードレスジグソー CJ36DAのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
メンテナンス作業
評価 5.0満足度:5.02021/09/15
100Vと変わらず作業できる。バッテリーの分重くなるがコードがないので取り回しが楽。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました