(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスチップソーカッタ CD3605DA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスチップソーカッタ CD3605DA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,081円
税込単価
71,589円

【特長】・どこでもハイパワー。重負荷でもラクラク切断・18V品CD18DBL比...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    鉄工/木工両用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    46
  • 電圧(V):
    36
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    3600/2400
  • 能力(のこ刃直径)(mm):
    125
  • 能力(取付け穴径)(mm):
    20
  • 付属品:
    BSL36A18×1個/チップソー/急速充電器UC18YDL/ケース付
  • 標準付属品:
    六角棒スパナ(5mm)、電池カバー

型番

CD3605DA(XP) 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CD3605DA(XP)

1個

65,081( 71,589円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どこでもハイパワー。重負荷でもラクラク切断
・18V品CD18DBL比切断スピード約1.5倍 押付荷重約2倍
・サイレントモード、キックバック軽減システム搭載
・小型ケースで持ち運びが便利に(従来品比45%小型化)
・使用のこ刃:外径110~125mm穴径20mm
・最大切込み深さ:46mm
・無負荷回転数:3600min-1(パワーモード時)2400min-1(サイレントモード時)
・使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)
・充電器:UC18YDL(冷却機能付)
・標準付属品:マルチボルトバッテリBSL36A18×1、急速充電器(冷却機能付)、チップソー(軟鋼材用)、六角棒スパナ(5mm)、ケース、電池カバー
【用途】
・各種材料の切断 軟鋼材、アルミサッシ 金属系/窯業系サイディング 各種木材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスチップソーカッタ CD3605DAの型番CD3605DA(XP)のページです。
型番CD3605DA(XP)に関する仕様情報を記載しております。

コードレスチップソーカッタ CD3605DAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました