(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマ(SDS-maxシャンク)H41ME

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンマ(SDS-maxシャンク)H41ME

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,351円
税込単価
67,486円

【特長】・ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー・クラス最軽量(EPT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気コンクリートハンマー
  • シャンク形状:
    SDS-maxシャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    1050
  • 最大打撃数(min-1):
    2870
  • 二重絶縁:
  • 本体 全長(mm):
    427
  • 本体 高さ(mm):
    211
  • 打撃エネルギーJ:
    10
  • 標準付属品:
    プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H41ME

1個

61,351( 67,486円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー
・クラス最軽量(EPTA基準)とクラス最大のハツリ能力で作業がはかどる
・樹脂製のシリンダーケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能で使い勝手がいい
・防振ハンドル搭載で振動値を低減
・使用電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V
・ACブラシレスモーター搭載
・軽い押し付け力で強力なハツリ・破砕能力
【用途】
・コンクリートの破砕、ハツリ
・角出し、砂利道の穴掘り、突き固め、溝切り、切断、はがし、面荒し

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマ(SDS-maxシャンク)H41MEの型番H41MEのページです。
型番H41MEに関する仕様情報を記載しております。

ハンマ(SDS-maxシャンク)H41MEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました