(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ドリル D10SC

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気ドリル D10SC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,335円
税込単価
16,869円

【特長】二重絶縁が付いている樹脂ボディの電気ドリルです。【用途】各種金属、木材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    2500
  • チャック能力(mm):
    1.0~10(1.5~10)
  • 電源(V):
    単相100
  • 電流(A):
    4.7
  • 消費電力(W):
    450
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    10
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    25
  • 長さ(mm):
    266
  • 高さ(mm):
    190
  • トラスココード:
    377-9513
  • コード:
    2心・2.5m
  • 標準付属品:
    チャックハンドル(コードNo.980057)
  • 取付チャック:
    ねじ(U3/8"-24)チャック10TLRB
  • 重量(g):
    1400
  • 仕様:
    二重絶縁 樹脂ボディ

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ[電気ドリル] 電気ドリル回転数(min⁻¹(回/分))2500
チャック能力(mm)1.0~10(1.5~10)電源(V)単相100
電流(A)4.7消費電力(W)450
穴あけ能力:鉄工(mm)10穴あけ能力:木工(mm)25
長さ(mm)266高さ(mm)190
トラスココード377-9513コード2心・2.5m
標準付属品チャックハンドル(コードNo.980057)取付チャックねじ(U3/8"-24)チャック10TLRB
重量(g)1400仕様二重絶縁 樹脂ボディ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D10SC

1個

15,335( 16,869円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
二重絶縁が付いている樹脂ボディの電気ドリルです。
【用途】
各種金属、木材やプラスチックなどの穴あけに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル D10SCの型番D10SCのページです。
型番D10SCに関する仕様情報を記載しております。

電気ドリル D10SCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト