(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ディスクグラインダ G18BYE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G18BYE200V
電気ディスクグラインダ G18BYE HIT デンキディスクグラインダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,103円
税込単価
51,813円

【特長】・軽量、高い研削性能。エンジン発電機で使用可能・キックバック軽減システ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    180
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    6600
  • 2重絶縁機能有無:
  • 消費電力(W):
    1300
  • コード長さ(m):
    2.5(2心)
  • 標準付属品:
    レジノイドトイシ、スパナ、六角棒スパナ、サイドハンドル

型番

G18BYE200V 解除

Loading...

 
カタログを表示

G18BYE200V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G18BYE200V

単相200
7.5

1個

47,103( 51,813円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、高い研削性能。エンジン発電機で使用可能
・キックバック軽減システム搭載
・再起動防止機能。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます
・本体装着の180mmトイシ用ホイルワッシャSは、ブレーキ付製品専用部品です
・最大出力:2,400W
・トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径):180×6×22mm
・消費電力W:1,300
・回転数min-1{回/分}:6,600
・コード:2心・2.5m
・標準付属品:レジノイドトイシ(A/WA30P)、スパナ、六角棒スパナ、サイドハンドル
・トイシ取付けシャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さ):16(2.0)×13mm・仕様:二重絶縁・電子制御・ブレーキ付・スピンドルロック付・サイドハンドル両側取付可・集じん機取付可・樹脂ボディ
・ブレーキ付き
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし
・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ G18BYEの型番G18BYE200Vのページです。
型番G18BYE200Vに関する仕様情報を記載しております。

電気ディスクグラインダ G18BYEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
G18BYE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源
(V)
定格電流
(A)

47,103円

( 51,813円 )
1個 あり

4日目

単相10015

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました