(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ディスクグラインダ G13SQ2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気ディスクグラインダ G13SQ2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,731円
税込単価
26,104円

【特長】・安全性を高めたパドルスイッチ・最大出力1060W・トイシ寸法(外径×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    125
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    10500
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    単相100
  • 定格電流(A):
    9.5
  • 消費電力(W):
    900
  • コード長さ(m):
    2.5(2心)
  • 標準付属品:
    レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル

型番

G13SQ2100VA1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G13SQ2100VA1

1個

23,731( 26,104円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性を高めたパドルスイッチ
・最大出力1060W
・トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径):125×6×22mm
・電源:単相100V
・電流:9.5A
・消費電力:900W
・回転数min-1{回/分}:10,500
・コード:2心・2.5m
・標準付属品:レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし
・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ G13SQ2の型番G13SQ2100VA1のページです。
型番G13SQ2100VA1に関する仕様情報を記載しております。

電気ディスクグラインダ G13SQ2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました