(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SEPDMD0120
SEPDM ハイスミーリングシャンク SE高精度ドリル(M) フライスヨウチップ

SEPDM ハイスミーリングシャンク SE高精度ドリル(M) SEPDMD0120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,310円
税込単価
1,441円

独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性を向上させて...

詳細情報を確認する

型番

SEPDMD0120 解除

Loading...

SEPDMD0120 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【優れた耐摩耗性】
窒化酸化処理を進化させた三菱マテリアル社独自のD-STH処理を採用。
ノンコートのシャープな切れ味を保ったまま、コーティング品並みの耐摩耗性を実現。
SEPDMハイスミーリングシャンクSE高精度ドリル(M) 製品仕様
【JIS h6の高精度な直径】(一般的にはh8公差)
新表面処理により従来にない高精度を実現。
ドリル径公差
0.5<DC≦3-0.006~0
3<DC≦4-0.008~0
【抜けバリが小さい】
D-STH処理品はコーティング品に比べ、切れ刃がシャープで切れ味良好。
【優れた耐溶着性、切りくず排出性】
工具表面の微小な穴がクーラントを保持することにより潤滑性が向上。
耐溶着性、切りくず排出性に優れます。

D-STH処理の特長

【シャープな切れ刃で切れ味良好】
D-STH処理は、コーティングと異なり工具母材表面を硬化させる処理であるため、処理後もシャープな切れ刃を保つことができます。

SEPDMハイスミーリングシャンクSE高精度ドリル(M) 製品仕様2

D-STH処理品の切れ刃断面イメージ

SEPDMハイスミーリングシャンクSE高精度ドリル(M) 製品仕様3

コーティング品の切れ刃断面イメージ

【良好な表面性状で優れた耐溶着性、切りくず排出性】
D-STH処理品の表面には微小な穴が生成され、ここにクーラントが入り込むことにより潤滑性が向上し、優れた耐溶着性、切りくず排出性を発揮します。(アルミニウム合金の加工ではその差が顕著です。)
一方、コーティング品の表面には微小な粒(マクロパーティクル)があり、これが耐溶着性、切りくず排出性低下の原因となります。

【SEM写真による表面性状比較】

SEPDMハイスミーリングシャンクSE高精度ドリル(M) 製品仕様4

D-STH品の表面

SEPDMハイスミーリングシャンクSE高精度ドリル(M) 製品仕様5

コーティング品の表面

性能・試験情報

炭素鋼S50Cの穴加工

SEPDMハイスミーリングシャンクSE高精度ドリル(M) 性能試験
<切削条件>
被削材:S50C
使用工具:SEPDMD0300(φ3mm)
回転速度:2,650min-1
切削速度:25m/min
送り速度:398mm/min
送り量:0.15mm/rev
穴深さ:8mm(貫通)
加工形態:エマルション  ノンステップ加工
使用機械:門型MC(BT40)

ステンレス鋼SUS304の穴加工

SEPDMハイスミーリングシャンクSE高精度ドリル(M) 性能試験2
<切削条件>
被削材:SUS304
使用工具:SEPDMD0300(φ3mm)
回転速度:1,590min-1
切削速度:15m/min
送り速度:80mm/min
送り量:0.05mm/rev
穴深さ:7mm(止まり穴)
加工形態:エマルション  ノンステップ加工
使用機械:門型MC(BT40)

抜けバリ比較

SEPDMハイスミーリングシャンクSE高精度ドリル(M) 性能試験3
<切削条件>
被削材:S50C
使用工具:SEPDMD0400(φ4mm)
切削速度:35m/min
送り量:0.15mm/rev
穴深さ:13mm(貫通)
加工形態:エマルション  ノンステップ加工

耐溶着性

SEPDMハイスミーリングシャンクSE高精度ドリル(M) 性能試験4

SEPDM/アルミの溶着:少ない

SEPDMハイスミーリングシャンクSE高精度ドリル(M) 性能試験5

従来品(コーティング品)/アルミの溶着:多い

<切削条件>
被削材:AC4B
使用工具:SEPDMD0300(φ3mm)
切削速度:35m/min
送り量:0.13mm/rev
穴深さ:9mm 止まり穴
加工形態:エマルション  ノンステップ加工

外形図

SEPDMハイスミーリングシャンクSE高精度ドリル(M)外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEPDMハイスミーリングシャンクSE高精度ドリル(M) 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 1) 加工物の取付け剛性がない、または機械に制約がある場合は、状況に応じて、回転速度と送り量を下げてください。
  • 2) コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
  • 3) 切削油剤は充分にかけてください。
  • 4) 被削材の硬度が30HRCを超える場合は、バイオレット高精度ドリル(VAPDS,VAPDM)を推奨します。
  • 5) 析出硬化系ステンレス鋼(SUS630,SUS631)には、WSTARドリル(MWE,MWS)を推奨します。
  • 6) 加工穴が4D(D:ドリル径)を超える場合には、ステップ加工を行ってください。
  • 7) 上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安です。不水溶性切削油剤を使用する場合は、回転速度を下げてください。
  • 8) この表中にない中間径の回転速度については、大径側かつ最も近いドリル径の条件に合わせていただくか、最も近いドリル径の切削速度から別途算出ください。 回転あたり送り量は最も近いドリル径の推奨送り量を目安に適宜設定ください。

適用被削材

SEPDMハイスミーリングシャンクSE高精度ドリル(M) 適用被削材

P:鋼、M:ステンレス鋼、K:鋳鉄、N:非鉄金属

選定サポート情報

コーティングドリルとの使い分け(ドリル径φ4以下)

三菱マテリアル社ハイスミーリングシャンクドリル(高精度ドリル)は次のように使い分けください。

被削材抜けバリ溶着切りくず排出摩耗欠損・チッピングコストパフォーマンス
軟鋼・炭素鋼SPED○SPED○SPED○VAPD○
VAPD○SUS
VAPD○
VAPD○SUS
SPED○
オーステナイト系ステンレス鋼
マルテンサイト系ステンレス鋼
SPED○SPED○SPED○VAPD○SUSVAPD○SUSSPED○
アルミニウム合金SPED○SPED○SPED○SPED○SPED○SPED○
合金鋼(<30HRC)SPED○SPED○SPED○VAPD○VAPD○SPED○
合金鋼(30-40HRC)VAPD○VAPD○VAPD○VAPD○VAPD○VAPD○

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
先端角(°)
直径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEPDMD0120

1.2
16.4
60.4
3
118
-0.006~0

1個

1,310( 1,441円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性を向上させています。

SEPDMD0120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SEPDM ハイスミーリングシャンク SE高精度ドリル(M)の型番SEPDMD0120のページです。
型番SEPDMD0120に関する仕様情報を記載しております。

SEPDM ハイスミーリングシャンク SE高精度ドリル(M)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SEPDMD0065
SEPDMD0070
SEPDMD0075
SEPDMD0130
SEPDMD0140
SEPDMD0150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 先端角
(°)
直径公差
(mm)

1,780円

( 1,958円 )
1個 -

4日目

0.658.250.23118-0.006~0

1,330円

( 1,463円 )
1個 -

3日目

0.710.2150.213118-0.006~0

1,630円

( 1,793円 )
1個 -

4日目

0.7510.2350.233118-0.006~0

1,310円

( 1,441円 )
1個 -

3日目

1.316.460.43118-0.006~0

1,310円

( 1,441円 )
1個 -

4日目

1.418.460.43118-0.006~0

1,120円

( 1,232円 )
1個 -

4日目

1.518.560.53118-0.006~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました