(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDLSD0120A100
SDLS ストレートドリル ロングシャンク フライスヨウチップ

SDLS ストレートドリル ロングシャンク SDLSD0120A100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,370円
税込単価
2,607円

【特長】・剛性が高くワーク干渉よけ等で長い全長が必要な場合にお奨めです・食付性...

詳細情報を確認する

型番

SDLSD0120A100 解除

Loading...

SDLSD0120A100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

食付き性が良い

SDLS ストレートドリル ロングシャンク

先端角の大きいシンニング部の切れ刃が短いため、食付き性が良好です。

切削抵抗が小さい

SDLS ストレートドリル ロングシャンク

切れ味の悪いシンニング切れ刃が短いため、切削抵抗を低減できます。

切りくず排出性が良い

SDLS ストレートドリル ロングシャンク

心厚が小さいため、広いチップポケットを確保でき、切りくず排出性が良好です。

性能・試験情報

ロングシャンクで高剛性

深穴用ドリルに比べ、溝長を短くした設定によりドリル本体の剛性が高く、様々なトラブルを防止できます。

曲がり解析

SDLS ストレートドリル ロングシャンク 性能・試験情報1

ロングシャンクドリルの効果

工具寿命、寿命安定領域、加工能率

POINT:送り量を上げられる条件設定がしやすい

送り速度に対する工具寿命

SDLS ストレートドリル ロングシャンク 性能・試験情報2
<切削条件>
被削材:S50C
ドリル径:φ3mm
切削速度:25m/min
送り速度:398mm/min
穴深さ:9mm(止まり穴)
突出し長:110mm

穴径精度、加工安定領域

POINT:送り速度によらず穴径拡大が抑えられ、バラツキが小さい

送り速度に対する穴拡大量

SDLS ストレートドリル ロングシャンク 性能・試験情報3
<切削条件>
被削材:S50C
ドリル径:φ4mm
切削速度:25m/min
穴深さ:7mm(止まり穴)
突出し長:110mm

穴位置精度

POINT:食付き性良好  工具剛性が高い

平面加工における穴位置ズレ量

SDLS ストレートドリル ロングシャンク 性能・試験情報4

1°傾斜面の加工における穴位置ズレ量

SDLS ストレートドリル ロングシャンク 性能・試験情報5
SDLS ストレートドリル ロングシャンク 性能・試験情報6
<切削条件>
被削材:S50C
ドリル径:φ4mm
切削速度:25m/min
穴深さ:13mm(貫通)
突出し長:110mm

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SDLS ストレートドリル ロングシャンク 推奨切削条件表

注)この表中にない中間径の回転速度については、大径側かつ最も近いドリル径の条件に合わせていただくか、最も近いドリル径の切削速度から別途算出ください。 回転あたり送り量は最も近いドリル径の推奨送り量を目安に適宜設定ください。

切削条件時の注意

SDLS ストレートドリル ロングシャンク

適用被削材

SDLS ストレートドリル ロングシャンク 適用被削材

炭素鋼 合金鋼◎、ステンレス鋼○、鋳鉄○、軽合金○

  • 最適設計で安定加工
  • 設備、被削材を選ばない汎用性
    • 1) 加工物の取付け剛性がない、または機械に制約がある場合は、状況に応じて、回転速度と送り速度を下げてください。
    • 2) 加工穴深さが3D(D:ドリル径)を超える場合には、ステップ加工を行ってください。
    • 3) 上記の切削条件は、工具突出し長を溝長の2倍程度とした場合の目安です。突出し長が長い場合は切削条件を下げてください。
    • 4) 水溶性切削油剤の使用を推奨します。不水溶性切削油剤を使用する場合は、回転速度を下げてください。
    • 5) 切削油剤は充分にかけてください。かかりにくい加工状況の場合は、切削条件を下げてください。
    • 6) ガイド用のブッシュを使用する場合は、溝長>A寸法(下図)であることを確認し、溝長が短い場合はブッシュを取り外して加工してください。ブッシュが取り外せない場合は、LSDまたはG-WSLをご使用ください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDLSD0120A100

1.2
16
100
1.2
-0.014~0

1個

2,370( 2,607円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性が高くワーク干渉よけ等で長い全長が必要な場合にお奨めです
・食付性が良いので機械送りから手送り加工まで幅広くご利用いただけます

Loading...

SDLSD0120A100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SDLS ストレートドリル ロングシャンクの型番SDLSD0120A100のページです。
型番SDLSD0120A100に関する仕様情報を記載しております。

SDLS ストレートドリル ロングシャンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDLSD0100A100
SDLSD0110A100
SDLSD0130A100
SDLSD0140A100
SDLSD0150A100
SDLSD0160A100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)

2,480円

( 2,728円 )
1個 -

4日目

1121001-0.014~0

2,480円

( 2,728円 )
1個 -

4日目

1.1141001.1-0.014~0

2,370円

( 2,607円 )
1個 -

4日目

1.3161001.3-0.014~0

2,370円

( 2,607円 )
1個 -

4日目

1.4181001.4-0.014~0

2,090円

( 2,299円 )
1個 -

4日目

1.5181001.5-0.014~0

2,160円

( 2,376円 )
1個 -

4日目

1.6201001.6-0.014~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました