(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MVS0330X02S040PL-DP1020
MVS WSTARシリーズ(内部給油形) パイロットドリル セッサクコウグ

MVS WSTARシリーズ(内部給油形) パイロットドリル MVS0330X02S040PL-DP1020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,345円
税込単価
8,080円

内部給油形の汎用超硬ソリッドドリル。【特長】・耐摩耗性に優れている・切りくず処...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

MVS0330X02S040PL-DP1020 解除

Loading...

MVS0330X02S040PL-DP1020 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MVE/MVS
MVS WSTARドリル(内部給油形) パイロットドリル 製品仕様

PVDコーテッド超硬材種DP1020

ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系、アルミニウム合金まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を発揮します。

優れたマージン摩耗特性

DP1020は再研磨時の取り代を左右するマージン摩耗に優れます。

新ウェーブ刃形を採用

凹刃による抜群の切れ味と凸刃による切れ刃強度を両立させ、損傷の発生しやすい切れ刃外周部の摩耗を抑制します。

Zero-μ(ミュー)サーフェース

独自の表面平滑化処理により切削抵抗の低減や優れた切りくず排出性を実現します。

TRI-coolingテクノロジー®

φ5mm以上のクーラント穴は、独自形状によりクーラント流速が増大し、発生する切削熱を速やかに除去することで、長寿命化を実現します。
(L/D=3,5,8はφ6mm以上のサイズに適用)

MVS

深穴加工のツートップ

パイロットドリルDC×2

ロングタイプ DC×10,15,20,25,30,35,40

送り速度 vf=2,000mm/min 超える高能率加工(φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合)

Zシンニング形状

新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。

新ウェ-ブ刃

切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。

ダブルマージンを採用

バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。

新溝設計

心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。

外形図

MVS WSTARドリル(内部給油形) パイロットドリル 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

推奨する深穴加工(止まり穴加工の場合)

1. ガイド穴加工

MVS WSTARドリル(内部給油形) パイロットドリル 使用方法1
  • (1)ガイド穴加工用ドリルの先端角はロングドリルの先端角140゜より小さくならないようにしてください。MVSパイロットドリル先端角145゜を推奨します。
  • (2)ガイド穴の精度(真円)が良好であることが必要です。
  • (3)穴深さはDC×1程度としてください。(ロングドリルの長さに合わせてガイド穴の深さを調整してください。)

2. 深穴加工(ガイド穴に挿入)

MVS WSTARドリル(内部給油形) パイロットドリル 使用方法2
  • (1)低回転でガイド穴に挿入してください。(回転数1,000min-1、送り量0.2~0.3mm/rev程度)
  • (2)ガイド穴底から0.5~1mm程度手前まで挿入してください。(切れ刃の肩が確実に挿入されていることを確認してください。)

3. 深穴加工(加工開始、終了)

MVS WSTARドリル(内部給油形) パイロットドリル 使用方法3

(1)切削回転、送りの開始を行ってください。(ノンステップ加工)

4. 深穴加工(戻り)

MVS WSTARドリル(内部給油形) パイロットドリル 使用方法4
  • (1)加工終了後、0.5~1mm程度穴底から離した位置で、切削回転を低回転へ変更してください。(回転数1,000min-1程度)
  • (2)送り速度3,000mm/min程度で加工開始位置まで抜き戻してください。
  • (3)ガイド穴挿入時と同様な条件で引き抜いてください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

MVS WSTARドリル(内部給油形) パイロットドリル 推奨切削条件表1
MVS WSTARドリル(内部給油形) パイロットドリル 推奨切削条件表2
MVS WSTARドリル(内部給油形) パイロットドリル 推奨切削条件表3

*=ガイド穴加工用

適用被削材

MVS WSTARドリル(内部給油形) パイロットドリル 適用被削材

P:鋼、M:ステンレス鋼、K:鋳鉄、N:非鉄金属、S:耐熱合金

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
形状タイプ
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVS0330X02S040PL-DP1020

3.3
18.5
55.5
4
-0.018~0
図3
-0.008~0

1個

7,345( 8,080円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内部給油形の汎用超硬ソリッドドリル。
【特長】
・耐摩耗性に優れている
・切りくず処理に優れるウェーブ刃型&溝形状
・平滑処理により切削抵抗の低減や優れた切りくず排出性
・PVDコーテッド超硬材種DP1020は幅広い被削材で長寿命を実現
・独自クーラント穴TRI-coolingテクノロジー(R)採用で高能率加工が可能(Φ6以上のサイズに適用)
【用途】
・ドリル専用PVD材種で一般鋼から炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼鋳鉄系まで幅広い被削材に使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

MVS0330X02S040PL-DP1020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MVS WSTARシリーズ(内部給油形) パイロットドリルの型番MVS0330X02S040PL-DP1020のページです。
型番MVS0330X02S040PL-DP1020に関する仕様情報を記載しております。

MVS WSTARシリーズ(内部給油形) パイロットドリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MVS0300X02S030PL-DP1020
MVS0310X02S040PL-DP1020
MVS0320X02S040PL-DP1020
MVS0340X02S040PL-DP1020
MVS0350X02S040PL-DP1020
MVS0360X02S040PL-DP1020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)
形状タイプ シャンク径公差
(mm)

7,345円

( 8,080円 )
1個 -

3日目

316.555.53-0.014~0図3-0.006~0

7,345円

( 8,080円 )
1個 -

3日目

3.118.555.54-0.018~0図3-0.008~0

7,345円

( 8,080円 )
1個 -

4日目

3.218.555.54-0.018~0図3-0.008~0

7,345円

( 8,080円 )
1個 -

4日目

3.418.555.54-0.018~0図3-0.008~0

7,345円

( 8,080円 )
1個 -

4日目

3.518.655.64-0.018~0図3-0.008~0

7,605円

( 8,366円 )
1個 -

4日目

3.620.655.64-0.018~0図3-0.008~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました