(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCCH0250X15S030-DT2030
MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル チョウコウドリル

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル MCCH0250X15S030-DT2030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,604円
税込単価
22,664円

MCCHドリル。ハンドツール/CFRP単体加工専用のドリル。

詳細情報を確認する

  • 溝長(mm):
    48
  • 全長(mm):
    100
  • 被削材:
    アルミ / 銅
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    ノンコート
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    120
  • シンニング:
    X形
  • 工具材質(詳細):
    UWC
  • コーティング・表面処理(詳細):
    DT2030
  • 被削材(詳細):
    アルミ、銅
  • 刃数:
    2

型番

MCCH0250X15S030-DT2030 解除

Loading...

MCCH0250X15S030-DT2030 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ハンドツール専用超硬合金、ダブルアングルの採用により信頼性の高い穴加工を実現します。

外形図

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

穴加工の上手な使い方

切削液の取扱い

  • 1) クーラントフィルタを必ず装着してください。切粉などがクーラント穴内に詰まることがあります。特に小径ドリルをご使用になる場合、できるだけ目の細かいフィルタをご使用ください。
  • 2) 切削液が古くなっていると液中の細かなごみがクーラント穴内に付着し、切削液の吐出が悪くなります。早めの交換をお願いします。

ドリルの保持

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 使用方法1

スラストベアリングタイプのコレットチャックにて確実にクランプしてください。

ドリルの長さの決め方

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 使用方法2

A寸法はDC×1.5以上確保のこと。

ドリル取付け

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 使用方法3

溝部は絶対に保持しない。

取付け時の振れ

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

振れ0.03mm以内。

適切な給油方法(外部)

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

給油箇所は、2カ所が望ましくドリル先端部と中央部にもかけてください。

小径ドリルの使い方

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

(1)下穴を1DC(DCはドリル径)程度あける。
(2)下穴をガイドにし、使用したいクーラント穴付きドリルで加工する。加工内容によってはステップ加工あるいはインチング加工を推奨します。

段付加工

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

(1)2工程に分ける。
(2)先に太径部を加工する。
*座ぐりおよび面取り刃付き工具製作いたします。

貫通時のバリ、こばかけ

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

(1)抜け際の送りを下げる。
(2)チャンファー角を付ける。
(3)先端角を変更する。

給油の方法(内部)

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

スピンドルスルー型/回転給油装置付
切削油の圧力は、0.5~1MPa(φ5未満は2~3MPa)程度。吐出量は、1.5~4.0 l/min程度。

薄板の穴加工

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

× たわみが発生する。

薄板の穴加工

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

○ バックアップをする。

断続加工

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

○ 加工可能
(1)断続箇所の送りを下げる。

断続加工

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

△ 前加工必要
(1)エンドミルにて座ぐりが必要です。

使用上の注意
  • クーラント穴詰まりを防止するために、クーラント装置には精密フィルタ(メッシュ≦3μm)をご使用ください。
  • l/d=3を超える深穴加工にはガイド穴の加工を施すことを推奨します。
  • ステップ加工も効果的です。

推奨切削条件

適用被削材

MCC CNCマシーン/CFRP単体加工用ドリル 適用被削材

N:非鉄金属

選定サポート情報

切削速度(vc)

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 選定サポート

*1,000で割るのは、mmをmになおすため

vc(m/min):切削速度
DC(mm):ドリル径
π(3.14):円周率
n(min-1):主軸回転速度
MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 選定サポート2
(例題)主軸回転速度1,350min-1、ドリル径φ12で穴あけをする。
このときの切削速度を求めると、
(答)公式にπ=3.14、DC=12、n=1,350を代入すると、
vc=π・DC・n/1,000=3.14×12×1,350/1,000=50.9m/min
これにより、切削速度は50.9m/minとなります。

主軸送り(vf)

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 選定サポート3
vf(mm/min):主軸(Z軸)送り速度
fr(mm/rev):1回転当たりの送り量
n(min-1):主軸回転速度
MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 選定サポート4
(例題)1回転当たりの送り量0.2mm/revで回転速度が1,350min-1このときの主軸送り速度を求めると、
(答)公式にあてはめて
vf=fr×n=0.2×1,350=270mm/min
したがって主軸の送りは270mm/minとなります。

穴あけ時間(Tc)

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 選定サポート5
Tc(min):加工時間
n(min-1):主軸回転速度
ld(mm):穴あけ長さ
fr(mm/rev):1回転当たりの送り量
i:穴数
MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 選定サポート6
(例題)SCM440の鋼にφ15、深さ30mmの穴あけをする。切削速度50m/min、送り量0.15mm/revとする。このときの切削時間を求めると、
(答)主軸回転速度
n=50×1,000/15×3.14=1,061.57min-1
Tc=30×1/1,061.57×0.15=0.188
=0.188×60≒11.3秒で穴あけができる。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCCH0250X15S030-DT2030

2.5
3
-0.014~0
42.1
-0.006~0

1個

20,604( 22,664円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MCCHドリル。ハンドツール/CFRP単体加工専用のドリル。

MCCH0250X15S030-DT2030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリルの型番MCCH0250X15S030-DT2030のページです。
型番MCCH0250X15S030-DT2030に関する仕様情報を記載しております。

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCCH0326X10S040-DT2030
MCCH0410X08S050-DT2030
MCCH0486X05S050-DT2030
MCCH0638X03S070-DT2030
MCCH0955X02S100-DT2030
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)
有効加工深さ
(mm)
シャンク径公差
(mm)

23,052円

( 25,357円 )
1個 -

4日目

3.264-0.018~038.6-0.008~0

26,316円

( 28,948円 )
1個 -

4日目

4.15-0.018~040.3-0.008~0

27,948円

( 30,743円 )
1個 -

4日目

4.865-0.018~033.2-0.008~0

30,464円

( 33,510円 )
1個 -

4日目

6.387-0.022~030.8-0.009~0

32,096円

( 35,306円 )
1個 -

4日目

9.5510-0.022~036.6-0.009~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました