(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DWAE WSTARシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル

DWAE WSTARシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,218円 ~ 17,550円
税込価格
6,840円 ~ 19,305円

【特長】・低抵抗できりくず処理に優れ安定した穴加工を実現・小型旋盤の加工スペー...

詳細情報を確認する

型番

未確定222件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小型旋盤で使用しやすいフルート長さ

DWAE WSTARドリルシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル 製品仕様

自動盤・小型旋盤に最適な低抵抗設計

DWAE WSTARドリルシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル
<切削条件>
被削材:S10C
使用工具:DWAE0600X04S060
切削速度:vc=80m/min
送り量:fr=0.2mm/rev.
穴深さ:24mm
加工形態:湿式切削 外部給油(水溶性切削油剤)
DWAE WSTARドリルシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル 製品仕様

低抵抗なZシンニング

独自のシンニング形状の採用により、切りくず排出スペースを拡大し、低抵抗を実現します。

ウェーブ刃形を採用

切れ味と切れ刃強度を両立させたウェーブ刃形は、損傷の発生しやすい切れ刃外周部の摩耗を抑制し、かつ切りくずをコンパクトに分断します。

PVDコーテッド超硬材種DP102A

潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮します。

溝形状

溝形状の最適化により、切りくず詰まりトラブルを防止します。

Zero-μサーフェース

独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現します。

小型旋盤で使用しやすいフルート長さ

小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを適正化しました。加えて、ERコレット取付に対応したシャンクをラインアップしました。
DCON(取付け部径)  φ5mm=ER8
DCON  φ7mm=ER11

性能・試験情報

切削性能

S50C 耐欠損性比較
DP102Aは潤滑性、耐熱性、耐欠損性に優れ、外部給油クーラントでも安定した寿命を発揮します。

DWAE WSTARドリルシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル 性能・試験情報1

切削長 75.0m

DWAE WSTARドリルシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル 性能・試験情報2

DWAE

DWAE WSTARドリルシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル 性能・試験情報3

従来品

<切削条件>
被削材:S50C
使用工具:DWAE0600X04S060
切削速度:vc=80m/min
送り量:fr=0.2mm/rev.
穴深さ:24mm
加工形態:湿式切削 外部給油(水溶性切削油剤)

S10C 切りくず比較
DWAEは切りくずをコンパクトに分断し、切りくず詰まりを防止します。

DWAE WSTARドリルシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル 性能・試験情報4

DWAE/従来品A/従来品B

<切削条件>
被削材:S10C
使用工具:DWAE0600X04S060
切削速度:vc=60m/min
送り量:fr=0.3mm/rev.
穴深さ:24mm
加工形態:湿式切削 外部給油(水溶性切削油剤)

外形図

DWAE WSTARドリルシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

DWAE WSTARドリルシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル 使用事例

顧客使用事例により推奨条件と場合があります。

推奨切削条件

推奨切削条件表

DWAE WSTARドリルシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1) 上記切削条件は、水溶性切削油剤使用時の条件目安です。但しステンレス鋼については不水溶性切削油剤使用(推奨)時の条件目安となります。
注2) 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて十分な給油量を確保してください。(ステンレス鋼の推奨条件目安を除く)
注3) 切りくずの状態を確認し、必要に応じて目安0.2~1.0DCのステップ加工を実施してください。
注4) 機械剛性やワーククランプ、加工形状などの状況により切削条件を調整してください。
注5) 本製品は小型旋盤の加工スペースに合わせて設計されているため、LU寸法を超える加工深さは推奨いたしません。
注6) ドリルの取り付け振れ精度は0.03mm以下にて保持してください。
注7) 溝部は絶対に、保持しないでください。

適用被削材

DWAE WSTARドリルシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル 適用被削材

P:鋼、M:ステンレス鋼、K:鋳鉄

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
12.5
45.5
3
-0.014~0
6.5
-0.006~0

1個

6,218( 6,840円 )

4日目

3
21.5
55.5
3
-0.014~0
12.5
-0.006~0

1個

7,343( 8,077円 )

3日目

3.1
12.6
55.6
4
-0.018~0
6.8
-0.008~0

1個

6,704( 7,374円 )

4日目

3.1
21.6
60.6
4
-0.018~0
13
-0.008~0

1個

7,958( 8,754円 )

4日目

3.2
13.6
55.6
4
-0.018~0
7
-0.008~0

1個

6,704( 7,374円 )

4日目

3.2
22.6
60.6
4
-0.018~0
13.4
-0.008~0

1個

7,958( 8,754円 )

4日目

3.3
13.6
55.6
4
-0.018~0
7.2
-0.008~0

1個

6,704( 7,374円 )

4日目

3.3
23.6
60.6
4
-0.018~0
13.8
-0.008~0

1個

7,958( 8,754円 )

4日目

3.4
13.6
55.6
4
-0.018~0
7.4
-0.008~0

1個

6,704( 7,374円 )

3日目

3.4
23.6
60.6
4
-0.018~0
14.2
-0.008~0

1個

7,958( 8,754円 )

4日目

3.5
14.6
55.6
4
-0.018~0
7.6
-0.008~0

1個

6,704( 7,374円 )

4日目

3.5
24.6
60.6
4
-0.018~0
14.6
-0.008~0

1個

7,958( 8,754円 )

4日目

3.6
14.7
55.7
4
-0.018~0
7.9
-0.008~0

1個

7,072( 7,779円 )

4日目

3.6
25.7
60.7
4
-0.018~0
15.1
-0.008~0

1個

7,219( 7,941円 )

4日目

3.7
14.7
55.7
4
-0.018~0
8.1
-0.008~0

1個

7,072( 7,779円 )

4日目

3.7
25.7
60.7
4
-0.018~0
15.5
-0.008~0

1個

7,219( 7,941円 )

4日目

3.8
15.7
55.7
4
-0.018~0
8.3
-0.008~0

1個

7,072( 7,779円 )

4日目

3.8
26.7
60.7
4
-0.018~0
15.9
-0.008~0

1個

7,219( 7,941円 )

4日目

3.9
15.7
55.7
4
-0.018~0
8.5
-0.008~0

1個

7,072( 7,779円 )

4日目

3.9
27.7
60.7
4
-0.018~0
16.3
-0.008~0

1個

7,219( 7,941円 )

4日目

4
15.7
55.7
4
-0.018~0
8.7
-0.008~0

1個

7,072( 7,779円 )

4日目

4
27.7
60.7
4
-0.018~0
16.7
-0.008~0

1個

7,219( 7,941円 )

4日目

4.1
16.7
62.7
5
-0.018~0
8.9
-0.008~0

1個

7,655( 8,421円 )

4日目

4.1
28.7
80.7
5
-0.018~0
17.1
-0.008~0

1個

7,800( 8,580円 )

4日目

4.2
16.8
62.8
5
-0.018~0
9.2
-0.008~0

1個

7,655( 8,421円 )

4日目

4.2
29.8
80.8
5
-0.018~0
17.6
-0.008~0

1個

7,800( 8,580円 )

4日目

4.3
17.8
62.8
5
-0.018~0
9.4
-0.008~0

1個

7,655( 8,421円 )

4日目

4.3
30.8
80.8
5
-0.018~0
18
-0.008~0

1個

7,800( 8,580円 )

4日目

4.4
17.8
62.8
5
-0.018~0
9.6
-0.008~0

1個

7,655( 8,421円 )

4日目

4.4
30.8
80.8
5
-0.018~0
18.4
-0.008~0

1個

7,800( 8,580円 )

4日目

4.5
17.8
62.8
5
-0.018~0
9.8
-0.008~0

1個

7,655( 8,421円 )

4日目

4.5
31.8
80.8
5
-0.018~0
18.8
-0.008~0

1個

7,800( 8,580円 )

4日目

4.6
18.8
62.8
5
-0.018~0
10
-0.008~0

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

4.6
32.8
80.8
5
-0.018~0
19.2
-0.008~0

1個

8,255( 9,081円 )

3日目

4.7
18.9
62.9
5
-0.018~0
10.3
-0.008~0

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

4.7
32.9
80.9
5
-0.018~0
19.7
-0.008~0

1個

8,255( 9,081円 )

4日目

4.8
18.9
62.9
5
-0.018~0
10.5
-0.008~0

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

4.8
33.9
80.9
5
-0.018~0
20.1
-0.008~0

1個

8,255( 9,081円 )

4日目

4.9
19.9
62.9
5
-0.018~0
10.7
-0.008~0

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

4.9
34.9
80.9
5
-0.018~0
20.5
-0.008~0

1個

8,255( 9,081円 )

4日目

5
19.9
62.9
5
-0.018~0
10.9
-0.008~0

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

5
34.9
80.9
5
-0.018~0
20.9
-0.008~0

1個

8,255( 9,081円 )

4日目

5.1
21.9
66.9
6
-0.018~0
11.1
-0.008~0

1個

7,540( 8,294円 )

4日目

5.1
35.9
80.9
6
-0.018~0
21.3
-0.008~0

1個

8,710( 9,581円 )

4日目

5.2
21.9
66.9
6
-0.018~0
11.3
-0.008~0

1個

7,540( 8,294円 )

4日目

5.2
36.9
80.9
6
-0.018~0
21.7
-0.008~0

1個

8,710( 9,581円 )

4日目

5.3
22
67
6
-0.018~0
11.6
-0.008~0

1個

7,540( 8,294円 )

4日目

5.3
37
81
6
-0.018~0
22.2
-0.008~0

1個

8,710( 9,581円 )

4日目

5.4
22
67
6
-0.018~0
11.8
-0.008~0

1個

7,540( 8,294円 )

4日目

5.4
38
81
6
-0.018~0
22.6
-0.008~0

1個

8,710( 9,581円 )

4日目

5.5
22
67
6
-0.018~0
12
-0.008~0

1個

7,540( 8,294円 )

4日目

5.5
39
81
6
-0.018~0
23
-0.008~0

1個

8,710( 9,581円 )

4日目

5.6
24
67
6
-0.018~0
12.2
-0.008~0

1個

7,800( 8,580円 )

4日目

5.6
39
81
6
-0.018~0
23.4
-0.008~0

1個

9,165( 10,082円 )

4日目

5.7
24
67
6
-0.018~0
12.4
-0.008~0

1個

7,800( 8,580円 )

4日目

5.7
39
81
6
-0.018~0
23.8
-0.008~0

1個

9,165( 10,082円 )

4日目

5.8
24.1
67.1
6
-0.018~0
12.7
-0.008~0

1個

7,800( 8,580円 )

4日目

5.8
41.1
81.1
6
-0.018~0
24.3
-0.008~0

1個

9,165( 10,082円 )

4日目

5.9
24.1
67.1
6
-0.018~0
12.9
-0.008~0

1個

7,800( 8,580円 )

4日目

5.9
41.1
81.1
6
-0.018~0
24.7
-0.008~0

1個

9,165( 10,082円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗できりくず処理に優れ安定した穴加工を実現
・小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短いフルート形状を採用
・ワーク剛性やクランプ剛性確保が難しい加工に使用しやすい低抵抗設計を採用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DWAE WSTARシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました