(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DSAS0300X03S060-DP9020
DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) セッサクコウグ

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) DSAS0300X03S060-DP9020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,490円
税込単価
10,439円

【特長】・TRI-Coolingテクノロジーによりドリル剛性を低下させることな...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    チタン
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • シンニング:
    X形
  • 工具材質(詳細):
    UWC
  • コーティング・表面処理(詳細):
    DP9020
  • 刃数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DSAS0300X03S060-DP9020 解除

Loading...

DSAS0300X03S060-DP9020 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル  DSAシリーズ

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 特長-1
DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 特長-2
DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 特長-3
DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 特長-4
DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 特長-5
クーラント流速比較(回転速度 4700 min-1にて解析)
DSAS
従来品

性能・試験情報

切削性能

【Inconel 718 耐摩耗性比較】

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形)
<切削条件>
被削材:Inconel 718
使用工具:DSAS0700X03S080
ドリル径:DC=7mm
穴深さ:12mm(l=DCx 1.7)
切削速度:vc=15m/min
送り量:fr=0.1mm/rev.
加工形態:水溶性(内部給油)
使用機械:立形MC
DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 試験情報2

DSAS

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 試験情報3

従来品A

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 試験情報4

従来品B

【Inconel 718 面精度比較】

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 試験情報5
<切削条件>
被削材:Inconel 718
使用工具:DSAS0700X03S080
ドリル径:DC=7mm
穴深さ:10mm(l=DCx1.4)
切削速度:vc=15m/min
送り量:fr=0.1mm/rev.
加工形態:水溶性(内部給油)
使用機械:立形MC

【RENE41 耐摩耗性比較】

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 試験情報6
<切削条件>
被削材:RENE 41
使用工具:DSAS0690X03S080
ドリル径:DC=6.9mm
穴深さ:10mm(l=DCx1.4)
切削速度:vc=15m/min
送り量:fr=0.1mm/rev.
加工形態:水溶性(内部給油)
使用機械:立形MC
DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 試験情報7

DSAS

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 試験情報8

従来品A

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 試験情報9

従来品B

【RENE41 面精度比較】

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 試験情報10
<切削条件>
被削材:RENE 41
使用工具:DSAS0690X03S080
ドリル径:DC=6.9mm
穴深さ:10mm(l=DCx1.4)
切削速度:vc=15m/min
送り量:fr=0.1mm/rev.
加工形態:水溶性(内部給油)
使用機械:立形MC

Inconel718 L/D=5 切削抵抗比較

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) Inconel718 L/D=5 切削抵抗比較

<切削条件>
被削材 : Inconel 718
使用工具 : DSAS0600X05S060
ドリル径 : DC=6mm
穴深さ : 30mm (l= DCx 5)
切削速度 : vc=10m/min
送り量 : fr=0.06mm/rev.
加工形態 : 水溶性(内部給油)
使用機械 : 立形MC

Inconel718 L/D=5 耐摩耗性比較

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) Inconel718 L/D=5 耐摩耗性比較

<切削条件>
被削材 : Inconel 718
使用工具 : DSAS0600X05S060
ドリル径 : DC=6mm
穴深さ : 30mm (l= DCx 5)
切削速度 : vc=20m/min
送り量 : fr=0.10mm/rev.
加工形態 : 水溶性(内部給油)
使用機械 : 立形MC

加工数100穴加工後撮影

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 加工数100穴加工後撮影-1

DSAS

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 加工数100穴加工後撮影-2

従来品A

外形図

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形)外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1) 安定した切削を行うためにクーラントスルーによる高圧クーラント供給を推奨します。
注2) エマルジョンタイプの水溶性クーラントを推奨します。
注3) 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を10%~20%下げてください。

適用被削材

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形) 適用被削材

S:耐熱合金

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • 工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
  • 切削工具で研削加工や加熱すると粉塵や煙霧(ミスト)発生します。多量に吸入したり、飲み込んだり、目や皮膚と接触したりすると、人体に有害な場合があります。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
形状タイプ
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSAS0300X03S060-DP9020

3
21.5
70.5
6
-0.018~0
9.5
図1
-0.018~0

1個

9,490( 10,439円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TRI-Coolingテクノロジーによりドリル剛性を低下させることなく、クーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上(Φ5mm以上から適用)
・タフな直線状切れ刃と耐熱性合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制
・PVDコーテッド超硬材種DP9020の採用により靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮
・耐熱合金加工用に設計されたマージンにより接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

DSAS0300X03S060-DP9020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形)の型番DSAS0300X03S060-DP9020のページです。
型番DSAS0300X03S060-DP9020に関する仕様情報を記載しております。

DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DSAS0300X05S060-DP9020
DSAS0310X05S060-DP9020
DSAS0318X03S060-DP9020
DSAS0318X05S060-DP9020
DSAS0320X05S060-DP9020
DSAS0326X05S060-DP9020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)
有効加工深さ
(mm)
形状タイプ シャンク径公差
(mm)

12,313円

( 13,544円 )
1個 -

4日目

328.578.56-0.018~015.5図1-0.018~0

12,313円

( 13,544円 )
1個 -

4日目

3.128.678.66-0.018~016.1図1-0.018~0

9,490円

( 10,439円 )
1個 -

4日目

3.1821.670.66-0.018~010.1図1-0.018~0

12,313円

( 13,544円 )
1個 -

4日目

3.1828.678.66-0.018~016.5図1-0.018~0

12,313円

( 13,544円 )
1個 -

4日目

3.228.678.66-0.018~016.6図1-0.018~0

12,313円

( 13,544円 )
1個 -

4日目

3.2628.678.66-0.018~016.9図1-0.018~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました