(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形)

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,345円 ~ 16,380円
税込価格
8,080円 ~ 18,018円

【特長】・TRI-Coolingテクノロジーによりドリル剛性を低下させることな...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    チタン
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • シンニング:
    X形
  • 工具材質(詳細):
    DWC
  • コーティング・表面処理(詳細):
    DP9020
  • 被削材(詳細):
    チタン
  • 刃数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

性能・試験情報

切削性能

【Inconel 718 耐摩耗性比較】

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形)
<切削条件>
被削材:Inconel 718
使用工具:DSAS0700X03S080
ドリル径:DC=7mm
穴深さ:12mm(l=DCx 1.7)
切削速度:vc=15m/min
送り量:fr=0.1mm/rev.
加工形態:水溶性(内部給油)
使用機械:立形MC
DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形) 試験情報2

DSAS

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形) 試験情報3

従来品A

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形) 試験情報4

従来品B

【Inconel 718 面精度比較】

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形) 試験情報5
<切削条件>
被削材:Inconel 718
使用工具:DSAS0700X03S080
ドリル径:DC=7mm
穴深さ:10mm(l=DCx1.4)
切削速度:vc=15m/min
送り量:fr=0.1mm/rev.
加工形態:水溶性(内部給油)
使用機械:立形MC

【RENE41 耐摩耗性比較】

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形) 試験情報6
<切削条件>
被削材:RENE 41
使用工具:DSAS0690X03S080
ドリル径:DC=6.9mm
穴深さ:10mm(l=DCx1.4)
切削速度:vc=15m/min
送り量:fr=0.1mm/rev.
加工形態:水溶性(内部給油)
使用機械:立形MC
DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形) 試験情報7

DSAS

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形) 試験情報8

従来品A

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形) 試験情報9

従来品B

【RENE41 面精度比較】

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形) 試験情報10
<切削条件>
被削材:RENE 41
使用工具:DSAS0690X03S080
ドリル径:DC=6.9mm
穴深さ:10mm(l=DCx1.4)
切削速度:vc=15m/min
送り量:fr=0.1mm/rev.
加工形態:水溶性(内部給油)
使用機械:立形MC

外形図

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形)外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形) 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1) 安定した切削を行うためにクーラントスルーによる高圧クーラント供給を推奨します。
注2) エマルジョンタイプの水溶性クーラントを推奨します。
注3) 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を10%~20%下げてください。
注4) 外部給油でDC×1以上の深さの加工を行う場合は、切りくず分断のためにDC×0.5D程度のステップ加工を推奨します。

適用被削材

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形) 適用被削材

S:耐熱合金

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
形状タイプ
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
21.5
70.5
6
-0.018~0
9.5
図1
-0.018~0

1個

7,958( 8,754円 )

4日目

3.4
21.6
70.6
6
-0.018~0
10.8
図1
-0.018~0

1個

7,345( 8,080円 )

4日目

4
22.7
70.7
6
-0.018~0
12.7
図1
-0.018~0

1個

7,735( 8,509円 )

4日目

4.3
24.8
73.8
6
-0.018~0
13.7
図1
-0.018~0

1個

8,320( 9,152円 )

4日目

4.5
24.8
73.8
6
-0.018~0
14.3
図1
-0.018~0

1個

8,320( 9,152円 )

4日目

5
28.9
81.9
6
-0.018~0
15.9
図2
-0.018~0

1個

8,775( 9,653円 )

4日目

5.1
28.9
81.9
6
-0.018~0
16.2
図2
-0.018~0

1個

9,295( 10,225円 )

4日目

5.4
29
82
6
-0.018~0
17.2
図2
-0.018~0

1個

9,295( 10,225円 )

4日目

5.5
29
82
6
-0.018~0
17.5
図2
-0.018~0

1個

9,295( 10,225円 )

4日目

5.6
31.1
82.1
6
-0.018~0
17.9
図2
-0.018~0

1個

9,815( 10,797円 )

4日目

5.9
31.1
82.1
6
-0.018~0
18.8
図2
-0.018~0

1個

9,815( 10,797円 )

4日目

6
311
82.1
6
-0.018~0
19.1
図2
-0.018~0

1個

9,815( 10,797円 )

4日目

6.1
34.2
87.2
8
-0.022~0
19.5
図2
-0.009~0

1個

9,815( 10,797円 )

4日目

6.2
34.2
87.2
8
-0.022~0
19.8
図2
-0.009~0

1個

9,815( 10,797円 )

4日目

6.4
34.2
87.2
8
-0.022~0
20.4
図2
-0.009~0

1個

9,815( 10,797円 )

4日目

6.8
36.3
91.3
8
-0.022~0
21.7
図2
-0.009~0

1個

10,400( 11,440円 )

4日目

6.9
36.3
91.3
8
-0.022~0
22
図2
-0.009~0

1個

10,400( 11,440円 )

4日目

7
36.3
91.3
8
-0.022~0
22.3
図2
-0.009~0

1個

10,400( 11,440円 )

4日目

7.1
39.4
91.4
8
-0.022~0
22.7
図2
-0.009~0

1個

10,985( 12,084円 )

4日目

7.8
41.5
91.5
8
-0.022~0
24.9
図2
-0.009~0

1個

11,570( 12,727円 )

4日目

8
41.5
91.5
8
-0.022~0
25.5
図2
-0.009~0

1個

11,570( 12,727円 )

4日目

8.1
44.5
97.5
10
-0.022~0
25.8
図2
-0.009~0

1個

12,220( 13,442円 )

4日目

8.2
44.5
97.5
10
-0.022~0
26.1
図2
-0.009~0

1個

12,220( 13,442円 )

4日目

8.4
44.5
97.5
10
-0.022~0
26.7
図2
-0.009~0

1個

12,220( 13,442円 )

3日目

8.5
44.5
97.5
10
-0.022~0
27
図2
-0.009~0

1個

12,220( 13,442円 )

4日目

9
46.6
102.6
10
-0.022~0
28.6
図2
-0.009~0

1個

12,805( 14,086円 )

4日目

10
51.8
102.8
10
-0.022~0
31.8
図2
-0.009~0

1個

13,845( 15,230円 )

4日目

10.5
54.9
112.9
12
-0.027~0
33.4
図2
-0.011~0

1個

14,560( 16,016円 )

4日目

10.7
56.9
112.9
12
-0.027~0
34
図2
-0.011~0

1個

15,275( 16,803円 )

4日目

11
57
118
12
-0.027~0
35
図2
-0.011~0

1個

15,275( 16,803円 )

4日目

11.5
60.1
118.1
12
-0.027~0
36.6
図2
-0.011~0

1個

15,665( 17,232円 )

4日目

12
62.2
118.2
12
-0.027~0
38.2
図2
-0.011~0

1個

16,380( 18,018円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TRI-Coolingテクノロジーによりドリル剛性を低下させることなく、クーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上(Φ5mm以上から適用)
・タフな直線状切れ刃と耐熱性合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制
・PVDコーテッド超硬材種DP9020の採用により靭性を維持しつつ、高度をたけたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮
・耐熱合金加工用に設計されたマージンにより接触面積を最小化させ切削熱と加工硬化を抑制

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました