(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCBSSD0010
DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリル ブヒン (ミツビシマテリアル)

DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリル DCBSSD0010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,892円
税込単価
35,081円

従来のドリルでは加工不可能であった、焼結後のセラミックスや石英ガラスなどの硬脆...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    38
  • シャンク径・MT No:
    3
  • 被削材:
    アルミ
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    非鉄用(ダイヤコート)
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    166
  • 工具材質(詳細):
    UWC
  • コーティング・表面処理(詳細):
    CVDダイヤモンド
  • 被削材(詳細):
    窒化アルミニウム、アルミナ、ジルコニア、炭化ケイ素、サファイア、ルビー、チタン酸バリウム、PZT、石英ガラス、超硬合金
  • 刃数:
    2
  • シャンク径公差(mm):
    -0.006~0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

DCBSSD0010 解除

Loading...

DCBSSD0010 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 硬脆材加工に最適な工具剛性重視の先端形状を採用!(特許取得済み)
  • プラズマ化学気相蒸着(CVD)法を用いた独自のコーティング技術により、超硬母材に対する高い密着性と優れた耐摩耗性を両立しています。
DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリル 製品仕様
-天然ダイヤモンドCVDコーティングDLCコーティング
硬度(HV)10,0007,000-10,0001,000-7,000
結晶構造立方晶立方晶アモルファス

性能・試験情報

【性能1】

石英ガラスの加工

DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリル 性能試験
DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリル 性能試験
ドリル:DC-BSSφ0.4
被削材:石英ガラス
回転速度:32,000min-1
送り速度:10mm/min(0.31μm/rev)
ステップ量:0.1mm
穴深さ:4mm止まり
切削方式:油性切削油

【性能2】

アルミナの加工
加工穴径の変化が少ない!

DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリル 性能試験2
ドリル:DC-BSSφ0.11
被削材:アルミナ
回転速度:12,000min-1
送り速度:2mm/min(0.167μm/rev)
ステップ量:0.005mm
穴深さ:1mm止まり
切削方式:エマルション

外形図

DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリル 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリル 使用例

推奨切削条件

推奨切削条件表

DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリル 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 1) 加工機によっては20,000min-1以上の高速回転での加工も可能です。
  • 2) 加工時は、水溶性切削油または研削液をご使用ください。
  • 3) 表記されていない中間径の回転速度については、大径側且つ最も近いドリル径の条件に合せていただくか、最も近いドリル径の切削速度から別途算出ください。回転あたり送り量は最も近いドリル径の推奨送り量を目安に適宜設定ください。

適用被削材

DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリル 適用被削材

◎:推奨、 ○:加工可能、 △:一部加工可能、×: 加工不可

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
直径公差(mm)
形状タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCBSSD0010

0.1
1
-0.009~0
図2

1個

31,892( 35,081円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来のドリルでは加工不可能であった、焼結後のセラミックスや石英ガラスなどの硬脆材加工用ドリルです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

DCBSSD0010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリルの型番DCBSSD0010のページです。
型番DCBSSD0010に関する仕様情報を記載しております。

DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DCBSSD0011
DCBSSD0012
DCBSSD0013
DCBSSD0014
DCBSSD0015
DCBSSD0016
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
直径公差
(mm)
形状タイプ

31,892円

( 35,081円 )
1個 -

4日目

0.111.2-0.009~0図2

31,892円

( 35,081円 )
1個 -

3日目

0.121.4-0.009~0図2

29,681円

( 32,649円 )
1個 -

4日目

0.131.5-0.009~0図2

29,681円

( 32,649円 )
1個 -

4日目

0.141.5-0.009~0図2

29,681円

( 32,649円 )
1個 -

3日目

0.151.5-0.009~0図2

29,681円

( 32,649円 )
1個 -

4日目

0.161.5-0.009~0図2

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました