(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスドライバドリル DB12DD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DB12DD(2LS)
コードレスドライバドリル DB12DD HIT ドライバドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,013円
税込単価
35,214円

【特長】・全長120mmで取り回しやすい。20段クラッチ。手締め機構付。LED...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    38
  • 重量(g):
    1000
  • 充電式:
  • 締め付け能力(mm):
    木ねじ:Φ5.8×45/小ねじ:M6
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工:10/アルミ:12/木工:29
  • 標準付属品:
    電池カバー

(i)ご注意

  • DB12DD(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。

型番

DB12DD(2LS) 解除

Loading...

 
カタログを表示

DB12DD(2LS) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
蓄電池詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB12DD(2LS)

本体/ケース/バッテリー/充電器
BSL1240M×2個

1個

32,013( 35,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長120mmで取り回しやすい。20段クラッチ。手締め機構付。LEDライト付
・小形な急速充電器UC12SL使用で、素早い充電時間を実現
・ねじ締付能力(mm):小ねじ:M6・木ねじ(下穴あり):Φ5.8×45
・穴あけ能力(mm):鋼材:Φ10・アルミ:Φ12・木材:Φ29
・先端形状:六角軸二面幅6.35mm
・最大トルク(N・m):低速:38・高速:15
・無負荷回転数min -1(回/分):低速:0~440・高速:0~1,700
・使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL 12XXシリーズ
【用途】
・小ねじ・木ねじなどの締付け、取りはずし
・金属・木材の穴あけ

(i)ご注意

  • DB12DD(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバドリル DB12DDの型番DB12DD(2LS)のページです。
型番DB12DD(2LS)に関する仕様情報を記載しております。

コードレスドライバドリル DB12DDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DB12DD(NN)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
販売セット内容 蓄電池詳細

14,933円

( 16,426円 )
1個 あり

7日目

本体のみ-

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました