(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQXLD0050N025
VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) チョウコウエンドミル

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) VQXLD0050N025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,810円
税込単価
7,491円

【特長】・スマートミラクルコーティングの採用で切りくず排出性が向上します・Φ1...

詳細情報を確認する

型番

VQXLD0050N025 解除

Loading...

VQXLD0050N025 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スマートミラクルコーティング

新開発の耐摩耗性を大幅に向上した(Al、Cr)N系コーティングです。
コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切りくず排出性が大幅に向上しました。難削材の長寿命、高能率加工に最適な次世代コーティングです。

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 関連画像1

平滑化表面"Zero-μサ―フェース"/新開発(Al、Cr)N系コーティング/超微粒超硬母材

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 関連画像2

スマートミラクルコーティング/従来コーティング

ZERO-μ(ミュー)サーフェース

ZERO-μサーフェースは、独自の表面処理技術により、平滑なコーティング膜を実現しました。さらに、平滑面とシャープな切れ刃の両立によりスムーズな切りくず排出で切削抵抗が低減し、加工能率、工具寿命が向上します。

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 関連画像3

スマートミラクルコーティング/従来コーティング

[切削抵抗比較]

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 関連画像4

切削抵抗を20%以上低減

<切削条件>
  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQMHVD0600(DC=6mm)
  • 回転速度:2,650min-1
  • 切削速度:50m/min
  • 送り速度:320mm/min(0.03mm/t.)
  • 切込み量:ap=6mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット、外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT50)
  • 不等リードの採用で、従来品に比べてびびりを抑制。
  • 難削材加工において、不安定な加工や突出しの長い加工で安定加工を実現。
  • 新開発コーティングの採用で、長寿命、高能率加工が可能。

■制振技術

[不等リード]びびり知らず

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 関連画像4

[特殊溝形状]切りくず排出性UP

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 関連画像4

新断面形状の採用により、低抵抗でスムーズな切りくず排出

外形図

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

トルクスチャート

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 使用方法

推奨切削条件

推奨切削条件表

■側面切削

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 推奨切削条件表1

■底面切削

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 推奨切削条件表2

■溝切削

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 推奨切削条件表3

切削条件時の注意

<側面切削/底切削>

  • 注1:スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
    工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  • 注2:ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 注3:切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。

<溝切削>

  • 注1:スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
    工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  • 注2:ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 注3:切込み量が小さい場合、送り速度を上げることができます。

適用被削材

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 適用被削材

選定サポート情報

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 選定サポート情報1
VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 選定サポート情報2
VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 選定サポート情報3

VQMHV 逆段タイプ

曲面刃

4枚刃制振エンドミルVQMHVに逆段(外径DC>シャンク径DCON)タイプを採用しました。
立壁の加工段差を抑制し良好な仕上げ面を実現します。

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 選定サポート情報4

VQXL 加工事例

<切削条件>
  • 被削材:Ti-6Al-4V ELV
  • 加工形態:外部給油(油性)
  • 使用機械:CNC自動旋盤

(1)

  • 工具径:DC=0.2mm 3枚刃
  • 回転速度:17,000min-1
  • 送り速度:50−80mm/min
  • 切込み量:ap=0.025mm
  • 加工方法:溝加工

(2)

  • 工具径:DC=0.4mm 4枚刃
  • 回転速度:17,000min-1
  • 送り速度:100mm/min
  • 切込み量:ap=0.05mm
  • 加工方法:トルクス加工 下穴加工あり
VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S) 選定サポート情報5

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQXLD0050N025

0.5
4
0.7
2.5
0.47

1個

6,810( 7,491円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートミラクルコーティングの採用で切りくず排出性が向上します
・Φ1以下の小径サイズで多刃を実現し、微差異部品の高能率加工を実現します

VQXLD0050N025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S)の型番VQXLD0050N025のページです。
型番VQXLD0050N025に関する仕様情報を記載しております。

VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VQXLD0040N010
VQXLD0040N018
VQXLD0050N015
VQXLD0050N030
VQXLD0060N030
VQXLD0070N035
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
首径
(mm)

7,079円

( 7,787円 )
1個 -

3日目

0.440.610.37

7,079円

( 7,787円 )
1個 -

3日目

0.440.61.80.37

6,810円

( 7,491円 )
1個 -

3日目

0.540.71.50.47

6,810円

( 7,491円 )
1個 -

4日目

0.540.730.47

6,810円

( 7,491円 )
1個 -

3日目

0.640.930.57

6,810円

( 7,491円 )
1個 -

4日目

0.7413.50.67

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました