(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQT6URR030R075S10
VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル チョウコウエンドミル

VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル VQT6URR030R075S10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,086円
税込単価
29,795円

【特長】・先端Rでフィレット加工、外周Rで翼面加工の複合加工に対応・外周6枚刃...

詳細情報を確認する

型番

VQT6URR030R075S10 解除

Loading...

VQT6URR030R075S10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル 関連画像1
  • プロファイル精度
    先端R・外周R ±0.010mm
  • 最適刃形設計
    ・外周6枚刃(不等分割):多刃設計により高能率加工を実現します。制振設計によりびびり振動を防止します。
    ・先端3枚刃:広いチップポケットで切りくず排出性を向上します。
  • バレル形状
VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル 関連画像2

先端Rと外周Rの二段R形状のエンドミルです。

VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル 関連画像3

切削距離の削減により長寿命化を実現します。

CAMシミュレーションによる加工時間の比較

VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル 関連画像4

シミュレーション工具
ボールエンドミル:R5φ10mm
VQT6URR020R085S10:R2×85 φ10mm

性能・試験情報

<切削性能>

■チタン合金における溝加工

良好な加工面および刃先の耐欠損性を保持します。

VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル 試験情報

加工面/加工後の刃先

<切削条件>
  • 被削材:Ti-6Al-4V
  • 使用工具:VQT6URR020R085S10
  • 切削速度:vc=80m/min
  • 回転速度:n=6,770min-1
  • 送り量:fz=0.03mm/t.
  • 切込み量:ap=1.0mm
  • 加工形態:外部給油(エマルション)
  • 使用機械:5軸MC(HSK63)

■チタン合金における立壁加工

加工面品位を維持しながら高能率加工が可能です。

VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル 試験情報2
VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル 試験情報3
<切削条件>
  • 被削材:Ti-6Al-4V
  • 使用工具:VQT6URR020R085S10
  • 回転速度:n=2,546min-1
  • 送り量:fz=0.03mm/t.
  • 切込み量:ap=1.5mm、ae=0.3mm
  • 工具傾き角度:7.73°
  • 加工形態:側面加工、外部給油(エマルション)
  • 使用機械:5軸MC(HSK63)

■チタン合金加工の寿命比較

VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル 試験情報4
<切削条件>
  • 被削材:Ti-6Al-4V
  • 使用工具:VQT6URR020R085S10
  • 回転速度:n=2,546min-1
  • 送り量:fz=0.03mm/t.
  • 切込み量:ap=4.0mm、ae=0.3mm
  • 工具傾き角度:8°
  • 突出し長さ:40mm
  • 加工形態:外部給油(エマルション)
  • 使用機械:5軸MC(HSK63)

外形図

VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

<加工事例>

ブレード翼面加工

VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル 使用事例1
<切削条件>
  • 被削材:Ti-6Al-4V
  • 使用工具:VQT6URR020R085S10
  • 切削速度:vc=120m/min
  • 送り速度:vf=920mm/min
  • 切込み量:ap=1.42mm、ae=0.2mm
  • 工具傾き角度:10°
  • 加工形態:外部給油(エマルション)
  • 使用機械:5軸MC(HSK63)

フィレット加工

VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル 使用事例2
<切削条件>
  • 被削材:Ti-6Al-4V
  • 使用工具:VQT6URR020R085S10
  • 切削速度:vc=80m/min
  • 送り速度:vf=760mm/min
  • 切込み量:ap=0.218mm、ae=0.2mm
  • 工具傾き角度:20°
  • 加工形態:外部給油(エマルション)
  • 使用機械:5軸MC(HSK63)

推奨切削条件

推奨切削条件表

■有効角度

RE1とRE2の有効角度はそれぞれ下表の通りです。
加工での接触箇所を考慮し、適切な切削条件を選定してください。

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 推奨切削条件1
MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 推奨切削条件2

■外周R(RE2)を使用した側面切削

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 推奨切削条件3

■外周R(RE2)とカスプハイト値(h)による切込み量(ae)

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 推奨切削条件4

■先端R(RE1)を使用した溝切削

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 推奨切削条件5

切削条件時の注意

<外周R(RE2)を使用した側面切削/先端R(RE1)を使用した溝切削>

  • 注1:スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
    工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  • 注2:本工具は仕上げ加工のみに使用することを推奨します。
  • 注3:加工形状および工具傾き角度により工具接触部が先端R、外周Rに分かれます。接触部に応じた切削条件を適用してください。

適用被削材

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 適用被削材

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
大端径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQT6URR030R075S10

6
22
3
10
10
100
-0.009~0

1個

27,086( 29,795円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端Rでフィレット加工、外周Rで翼面加工の複合加工に対応
・外周6枚刃(不等分割)、先端3枚刃の最適刃形状設計
・ボールエンドミルに比べ外周Rが大きく、かスプハイトが抑えられるため、加工プッチを大きくした高能率格好が可能なバレル形状
・二段R形状により、5軸仕上げの高能率加工に最適です
・びびり振動を抑制し、高能率で高品位な加工面を実現

VQT6URR030R075S10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミルの型番VQT6URR030R075S10のページです。
型番VQT6URR030R075S10に関する仕様情報を記載しております。

VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VQT6URR020R075S08
VQT6URR020R085S10
VQT6URR040R100S12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
大端径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク径公差

20,840円

( 22,924円 )
1個 -

3日目

42128890-0.009~0

27,086円

( 29,795円 )
1個 -

4日目

42621010100-0.009~0

32,912円

( 36,203円 )
1個 -

4日目

82541212110-0.011~0

超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました