(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQT5MVRB160R100N48C
VQT5MVRB 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(M セッサクコウグ

 VQT5MVRB 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(M VQT5MVRB160R100N48C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,140円
税込単価
60,654円

【特長】・溝加工に適した専用切れ刃形状による5枚刃ラジアスエンドミルです・チタ...

詳細情報を確認する

型番

VQT5MVRB160R100N48C 解除

Loading...

VQT5MVRB160R100N48C の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

5枚刃とクーラントホールがチタン合金の荒加工を高能率化

VQT5MVRB SMART MIRACLEエンドミルシリーズ チタン合金高能率加工用ラジアスエンドミル 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(M) 関連画像

切れ味重視のコ-ナR形状
独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。
R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。

5枚刃仕様
4枚刃と同等の切りくず排出性で高切込み溝加工にも対応します。
刃数アップと高切込みで加工パス回数削減により長寿命を実現します。

クーラントホール
センタークーラントを採用し、安定した切削油供給で切りくず排出性を大幅に向上します。
切れ刃の冷却と切りくずのかみ込みを抑制します。

VQT5MVRB SMART MIRACLEエンドミルシリーズ チタン合金高能率加工用ラジアスエンドミル 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(M) 関連画像2

不等リード
不等リードの制振効果で高切込み溝・側面加工でびびり振動を抑制し、安定した加工が可能です。
側面加工で良好な仕上げ面が得られます。

[加工事例]

高能率:切りくず排出量 250cc/min達成
チタン合金の高切込み加工(DC×2溝)で大幅な荒切削加工時間を短縮します。

VQT5MVRB SMART MIRACLEエンドミルシリーズ チタン合金高能率加工用ラジアスエンドミル 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(M) 関連画像

<切削条件>

  • 加工物:Ti-6Al-4V
  • 使用工具:VQT5MVRB250R400N75C
  • 回転速度:n=636min-1
  • 送り速度:vf=206mm/min
  • 切込み量:ap=50mm(DC×2)、ae=25mm(溝)
  • 突出し長さ:75mm(DC×3)
  • 加工形態:溝加工、内部給油+外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形MC(BT50)

性能・試験情報

[切削性能]

■チタン合金の高切込み溝加工
コーナRのシームレス化で安定した工具寿命を実現します。

VQT5MVRB SMART MIRACLEエンドミルシリーズ チタン合金高能率加工用ラジアスエンドミル 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(M) 関連画像

・従来品:6溝加工後欠損
・VQT5MVRB:17溝加工後(寿命約3倍)

<切削条件>

  • 被削材:Ti-6Al-4V
  • 使用工具:VQT5MVRB160R300N48C
  • 回転速度:n=1,200min-1
  • 送り速度:vf=660mm/min
  • 切込み量:ap=16mm、ae=16mm(溝)
  • 切削長:60mm(1溝)
  • 突出し長さ:48mm(DC×3)
  • 加工形態:溝加工、内部給油+外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形MC(BT50)

■チタン合金溝加工の送り限界比較
従来品との比較において高能率加工に優れます。

VQT5MVRB SMART MIRACLEエンドミルシリーズ チタン合金高能率加工用ラジアスエンドミル 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(M) 関連画像

<切削条件>

  • 被削材:Ti-6Al-4V
  • 使用工具:VQT5MVRB160R300N48C
  • 回転速度:n=1,200min-1
  • 切込み量:ap=16mm、ae=16mm(溝)
  • 切削長:60mm(1溝)
  • 突出し長さ:48mm(DC×3)
  • 加工形態:溝加工、内部給油+外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形MC(BT50)

外形図

VQT5MVRB SMART MIRACLEエンドミルシリーズ チタン合金高能率加工用ラジアスエンドミル 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(M) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■側面加工
突出し長さ DC×1(DC=エンドミル外径)

VQT5MVRB SMART MIRACLEエンドミルシリーズ チタン合金高能率加工用ラジアスエンドミル 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(M) 関連画像

■溝加工

溝深さ DC×1
VQT5MVRB SMART MIRACLEエンドミルシリーズ チタン合金高能率加工用ラジアスエンドミル 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(M) 関連画像

DC=エンドミル外径

溝深さ DC×2
VQT5MVRB SMART MIRACLEエンドミルシリーズ チタン合金高能率加工用ラジアスエンドミル 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(M) 関連画像

DC=エンドミル外径

切削条件時の注意

  • 注1:スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
    工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  • 注2:チタン合金の加工には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 注3:制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。
    その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
  • 注4:切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
  • 注5:溝深さが外径DCを超える高切込み溝加工の際は、高把握ホルダや抜け止め機構付きのホルダをご使用ください。
  • 注6:溝深さが外径DCを超える高切込み溝加工の際は、被削材のクランプ力やクランプ剛性も十分に確保したうえでご使用ください。

適用被削材

VQT5MVRB SMART MIRACLEエンドミルシリーズ チタン合金高能率加工用ラジアスエンドミル 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(M) 関連画像

選定サポート情報

チタン合金高能率加工のポイント
チタン合金の高能率加工では、加工途中に工具が抜けるのを防止するため、より高精度で把握力の高いホルダのご使用を推奨します。
主とした把握力に加え、シャンクに追加工をした抜け防止付きホルダをおすすめします。抜け止め機構に対応したホルダを採用することで、より安全で安定した高能率加工可能です。

VQT5MVRB SMART MIRACLEエンドミルシリーズ チタン合金高能率加工用ラジアスエンドミル 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(M) 関連画像

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQT5MVRB160R100N48C

16
34
1
48
16
120
-0.03~0
-0.011~0
15.5

1個

55,140( 60,654円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・溝加工に適した専用切れ刃形状による5枚刃ラジアスエンドミルです・チタン合金加工に適する切れ味の優れたR刃で長寿命を実現します

カタログ

 

VQT5MVRB160R100N48Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQT5MVRB 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(Mの型番VQT5MVRB160R100N48Cのページです。
型番VQT5MVRB160R100N48Cに関する仕様情報を記載しております。

VQT5MVRB 5枚刃スマートミラクルクーラントホール付きラジアスエンドミル(Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VQT5MVRB160R300N48C
VQT5MVRB160R400N48C
VQT5MVRB200R100N60C
VQT5MVRB200R300N60C
VQT5MVRB200R400N60C
VQT5MVRB200R600N60C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差 シャンク径公差 首径
(mm)

55,140円

( 60,654円 )
1個 -

4日目

163434816120-0.03~0-0.011~015.5

55,140円

( 60,654円 )
1個 -

4日目

163444816120-0.03~0-0.011~015.5

82,800円

( 91,080円 )
1個 -

4日目

204416020135-0.04~0-0.013~019.5

82,800円

( 91,080円 )
1個 -

4日目

204436020135-0.04~0-0.013~019.5

82,800円

( 91,080円 )
1個 -

4日目

204446020135-0.04~0-0.013~019.5

82,800円

( 91,080円 )
1個 -

4日目

204466020135-0.04~0-0.013~019.5

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました